|


|
 |
 SuperH RISC engine ファミリ Selection by Application and Application Field
| 
|  |
 |
 |

SuperHマイコンは、デッドタイム付きの3相PWM波形が生成可能なタイマと10ビットA/D変換器を内蔵しているため、インバータ制御用マイコンに適しており、ACサーボなどの産業機器、エアコンなどのインバータ家電で幅広い実績があります。

|
 |
 |
 USB内蔵SuperHは、PCやUSBインタフェースを持つ機器との通信が必要な各種組込み機器を容易に実現します。

|
 |
 |

表示系コントローラを内蔵したSuperHは、パネルへの表示機能のみを搭載したSH-2Aコア製品から、動画の再生などのマルチメディア向けハイエンドSH-4A製品まで、豊富な製品をラインアップしております。これらの表示機能と、Ether、USB
2.0およびSDカードインタフェースなどの周辺機能を組み合わせた用途にお使い頂くことができます。また、μITRONやLinuxを始め多様なOSに対応し、グラフィック、
オーディオ用途などの豊富なミドルウェア、短期開発を可能にする開発プラットフォームなどの、各種開発環境も準備しております。

|
 |
 |
 SH7210 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。SH-2A
CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
SH7211 グループ

|
 |
 |
 SH7216
シリーズは、32ビットのCPUコア「SH-2A」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7211シリーズ」の160MHz動作に対して、200MHzと高速化しており、1.25倍の性能向上を実現しています。さらに、先端のテクノロジによる1Mバイト大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しています。
SH7214, SH7216 グループ

|
 |
 |
 SH7137 シリーズは、32ビット RISC CPUコア「SH-2」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7047
シリーズ」の50MHz動作に対して、80MHzと高速化しており、1.6倍の性能向上を実現しています。インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bit
A/D変換器、CAN(Controller Area Network)対応インタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137 グループ

|
 |
 |
 SH7243 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。
SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
シリアルインタフェース 3chの他、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載しています。
SH7243 グループ

|
 |
 |
 SH7280 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。
SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
768KBの大容量フラッシュメモリ、USB2.0 Full Speed 1ch、シリアルインタフェース
5chの他、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載しています。
SH7285 グループ | SH7286 グループ

|
 |
 |
 SH7606
シリーズはコストパフォーマンスに優れた高性能なマイコンです。CPUコアはSH-2で、ROMレスで、キャッシュメモリを搭載しています。また、SDRAMやバーストROM、PCカードなどを直結できるバスステートコントローラやシリアルなどの周辺IOを備えたシリーズです。
SH7606 グループ

|
 |
 |
 SH7146 シリーズは、32ビットのCPUコア「SH-2」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7046
シリーズ」の50MHz動作に対して、80MHzと高速化しており、1.6倍の性能向上を実現しています。さらに、電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、80MHzの高速動作でありながら5Vでの単一電源動作を実現しています。
SH7146, SH7149 グループ

|
 |
 |
 SH7147シリーズは、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits
A/D変換器を搭載し、自動車および産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area
Network)対応インタフェースを内蔵した32bitRISC「SH-2コア」搭載のシングルチップマイコンです。
SH7147 グループ

|
 |
 |
 小型・高性能で手軽に使えるTiny シリーズの新しいラインアップSH/Tiny登場!
32bitRISC SH-2コアを搭載高性能なコアを少ピン小型パッケージに搭載。豊富な周辺機能の搭載で様々な用途に対応していきます。
SH7124, SH7125 グループ

|
 |
 |
 SH7144
シリーズはSH-2コアと256Kバイトのフラッシュメモリを内蔵したマイコンです。内蔵フラッシュメモリは50MHz動作で1サイクルアクセスが可能です。タイマやシリアルインタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。SH7040からの置き換えが容易に実現できます。
SH7144, SH7145 グループ

|
 |
|
|
 |