ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / インタフェース /

RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース 


 
このページへのご意見
このページを印刷



RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース
ステータスリスト
型名の説明
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ



ラインアップ:



RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionTarget applicationFamilyパッケージ
コード
HD26C31FPSOPQuad. Differential Line Drivers with 3-state outputs(EIA RS-422A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD26LS31PDIPQuad. Differential Line Drivers with 3-state outputs(EIA RS-422A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
HD26C32APDIPQuad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
HD26C32AFPSOPQuad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD26LS32PDIPQuad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
HD26LS32FPSOPQuad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD26LS32APDIPQuad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
HD29050PDIPDual Differential Line Drivers/Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
HD29051PDIPDual Differential Line Drivers/Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A)Peripheral for PC & MCU,Digital ConsumerICs for RS422/423, IEEE 485/488 InterfacesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)


サポートプロダクツ
  クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
  サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。