ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / 低電圧ロジック /

HD/RD74LVC シリーズ 


 
このページへのご意見
このページを印刷



HD/RD74LVC シリーズ
ステータスリスト
型名の説明
LVCZによる活線挿抜
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ


概要:

高速システム向けの低電圧ロジック。ゲートからオクタルバッファに加え、バスの多ビット化に対応する16ビット製品まで揃えています。

特長:

  • 電流漏れ込み対策
    • 5Vトレラント
  • 低ノイズ
    • 同時スイッチング・ノイズ
    • 反射ノイズ » ダンピング抵抗
  • 新しい機能
    • 活線挿抜に対応した製品(LVCZシリーズ)も用意

製品情報:




ラインアップ:



HD/RD74LVC シリーズ
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionFamilyパッケージ
コード
RD74LVC00BFPSOPQuad. 2-input NAND GatesHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC00BTTSSOPQuad. 2-input NAND GatesHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC02BFPSOPQuad. 2-input NOR GatesHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC02BTTSSOPQuad. 2-input NOR GatesHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC04BFPSOPHex InvertersHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC04BTTSSOPHex InvertersHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC08BFPSOPQuad. 2-input AND GatesHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC08BTTSSOPQuad. 2-input AND GatesHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC14BFPSOPHex Schmitt-trigger InvertersHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC14BTTSSOPHex Schmitt-trigger InvertersHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC32BFPSOPQuad. 2-input OR GatesHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC32BTTSSOPQuad. 2-input OR GatesHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC74BFPSOPDual D-type Flip Flops with Preset and ClearHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC74BTTSSOPDual D-type Flip Flops with Preset and ClearHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC125BFPSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC125BTTSSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC126BFPSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
RD74LVC126BTTSSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
RD74LVC138BFPSOP3-to-8-line Decoder / DemultiplexerHD/RD74LVC SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
RD74LVC138BTTSSOP3-to-8-line Decoder / DemultiplexerHD/RD74LVC SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
RD74LVC139BFPSOPDual 2-to-4-line Decoders / DemultiplexersHD/RD74LVC SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
RD74LVC139BTTSSOPDual 2-to-4-line Decoders / DemultiplexersHD/RD74LVC SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
RD74LVC240BFPSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC240BTTSSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC244BFPSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC244BTTSSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC245BFPSOPOctal Bidirectional Transceivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC245BTTSSOPOctal Bidirectional Transceivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC273BFPSOPOctal D-type Flip Flops with ClearHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC273BTTSSOPOctal D-type Flip Flops with ClearHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC373BFPSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC373BTTSSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC374BFPSOPOctal D-type Flip Flops with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC374BTTSSOPOctal D-type Flip Flops with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC540BFPSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC540BTTSSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC541BFPSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC541BTTSSOPOctal Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC573BFPSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC573BTTSSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC574BFPSOPOctal D-type Flip Flops with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
RD74LVC574BTTSSOPOctal D-type Flip Flops with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
RD74LVC5901BPDIP16-bit Binary Counter/16-bit RegisterHD74LVC seriesPRDP0016AE-B
(DP-16FV)
RD74LVC5901BTTSSOP16-bit Binary Counter/16-bit RegisterHD74LVC seriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
RD74LVC16240BTTSSOP16-bit Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
RD74LVC16244BTTSSOP16-bit Buffers/Line Drivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
RD74LVC16245BTTSSOP16-bit Bus Transceivers with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
RD74LVC16373BTTSSOP16-bit D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
RD74LVC16374BTTSSOP16-bit D-type Flip Flops with 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
HD74LVC4245ATTSSOPOctal Bus Transceiver and 3.3 V to 5 V shifters with 3-state OutputsHigh Speed Level ShifterPTSP0024JB-A
(TTP-24DBV)
HD74LVCC3245ATTSSOPOctal Bus Transceiver with adjustable output voltage and 3-state OutputsHD/RD74LVC SeriesPTSP0024JB-A
(TTP-24DBV)
HD74LVCC4245ATTSSOPOctal Dual-supply Bus Transceiver with
configurable output voltage with 3-state Outputs
High Speed Level ShifterPTSP0024JB-A
(TTP-24DBV)
HD74LVCZ16240ATTSSOP16-bit Buffers/Line Drivers/Line Receivers with
inverted 3-state outputs (live insertion)
HD/RD74LVC SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
HD74LVCZ16244ATTSSOP16-bit Buffers/Line Drivers/Line Receivers with Non-inverted 3-state outputs
(live insertion)
HD74LVCZ SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
HD74LVCZ16245ATTSSOP16-bit Bus Transceivers with 3-state outputs (live insertion)HD74LVCZ SeriesPTSP0048KA-A
(TTP-48DBV)
HD74LVCZ240AFPSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with
inverted 3-state outputs (live insertion)
HD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LVCZ240ATTSSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with
inverted 3-state outputs (live insertion)
HD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LVCZ244AFPSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with Non-inverted 3-state outputs
(live insertion)
HD74LVCZ SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LVCZ244ATTSSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with Non-inverted 3-state outputs
(live insertion)
HD74LVCZ SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LVCZ245AFPSOPOctal Bus Transceivers with 3-state outputs (live insertion)HD/RD74LVC SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LVCZ245ATTSSOPOctal Bus Transceivers with 3-state outputs (live insertion)HD/RD74LVC SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)


サポートプロダクツ
  クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
  サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。