ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / 低電圧ロジック /

HD74LV-A シリーズ 


 
このページへのご意見
このページを印刷



HD74LV-A シリーズ
ステータスリスト
型名の説明
スイッチング特性
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ


特長:

  • 低ノイズ
    VOLP<0.8V(Typ) [Vcc=3.3V, Ta=25℃]
    VOHV <2.0V(Typ) [Vcc=3.3V, Ta=25℃]
  • 電耐圧、ラッチアップ耐量 » HCシリーズと同等
  • 入出力5Vトレラント可 » 入出力回路の改良により、電源オフ時の電流の流れ込みを防止しています。これにより、5V信号とのインタフェースが可能となります。

製品情報:

  • 特性保証電圧 » Vcc=2.5V, 3.3V, 5.0Vの3点保証
  • スイッチング性能 » tpd=7ns(typ)[Vcc=3.3V, Ta=25℃]
  • ドライブ能力 » IOH/IOL =8/8mA, IOH/IOL=-16/16mA出力電流
  • 低消費電流 » スタンバイ時の消費電流: Icc=20μA
  • IOFF, 出力スキュー保証

ラインアップ:



HD74LV-A シリーズ
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionFamilyパッケージ
コード
HD74LV00AFPSOPQuad. 2-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV00ATTSSOPQuad. 2-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV02AFPSOPQuad. 2-input NOR GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV02ATTSSOPQuad. 2-input NOR GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV04AFPSOPHex InvertersHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV04ATTSSOPHex InvertersHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LVU04AFPSOPHex Inverters (Unbuffer)HD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LVU04ATTSSOPHex Inverters (Unbuffer)HD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV05AFPSOPHex Inverters with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV05ATTSSOPHex Inverters with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV06AFPSOPHex Inverter Buffers Drivers with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV06ATTSSOPHex Inverter Buffers Drivers with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV07AFPSOPHex Buffers Drivers with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV07ATTSSOPHex Buffers Drivers with Open Drain OutputsHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV08AFPSOPQuad. 2-input AND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV08ATTSSOPQuad. 2-input AND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV10AFPSOPTriple 3-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV10ATTSSOPTriple 3-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV11AFPSOPTriple 3-input AND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV11ATTSSOPTriple 3-input AND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV14AFPSOPHex Schmitt-trigger InvertersHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV14ATTSSOPHex Schmitt-trigger InvertersHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV20AFPSOPDual 4-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV20ATTSSOPDual 4-input NAND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV21AFPSOPDual 4-input AND GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV21ATTSSOPDual 4-input AND GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV27AFPSOPTriple 3-input NOR GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV27ATTSSOPTriple 3-input NOR GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV32AFPSOPQuad. 2-input OR GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV32ATTSSOPQuad. 2-input OR GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV74AFPSOPDual D-type Flip-Flops with Preset and ClearHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV74ATTSSOPDual D-type Flip-Flops with Preset and ClearHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV86AFPSOPQuad. 2-input Exclusive-OR GatesHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV86ATTSSOPQuad. 2-input Exclusive-OR GatesHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV123AFPSOPDual Retriggerable Monostable Multivibrators with ClearHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV123ATTSSOPDual Retriggerable Monostable Multivibrators with ClearHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV125AFPSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV125ATTSSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV126AFPSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV126ATTSSOPQuad. Bus Buffer Gates with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV132AFPSOPQuad. 2-input NAND Schmitt-triggerHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV132ATTSSOPQuad. 2-input NAND Schmitt-triggerHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV138AFPSOP3-to-8-line Decoder / DemultiplexerHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV138ATTSSOP3-to-8-line Decoder / DemultiplexerHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV139AFPSOPDual 2-to-4-line Decoders / DemultiplexersHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV139ATTSSOPDual 2-to-4-line Decoders / DemultiplexersHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV157AFPSOPQuad. 2-to-1 line Data Selectors/Multiplexers with Non-inverted outputsHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV157ATTSSOPQuad. 2-to-1 line Data Selectors/Multiplexers with Non-inverted outputsHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV161AFPSOPSynchronous 4-bit Binary Counter with Direct ClearHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV161ATTSSOPSynchronous 4-bit Binary Counter with Direct ClearHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV163AFPSOPSynchronous 4-bit Binary Counter with Synchronous ClearHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV163ATTSSOPSynchronous 4-bit Binary Counter with Synchronous ClearHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV166AFPSOPParallel-load 8-bit Shift RegisterHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV166ATTSSOPParallel-load 8-bit Shift RegisterHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV221AFPSOPDual Monostable Multivibrators with Schmitt-trigger inputHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-A
(FP-16DA)
HD74LV221ATTSSOPDual Monostable Multivibrators with Schmitt-trigger inputHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV240AFPSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with inverted 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV240ATTSSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with inverted 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV244AFPSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with non-inverted 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV244ATTSSOPOctal Buffers/Line Drivers/Line Receivers with non-inverted 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV245AFPSOPOctal Bus Transceivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV245ATTSSOPOctal Bus Transceivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV273AFPSOPOctal D-type Edge-triggered Flip-Flops with ClearHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV273ATTSSOPOctal D-type Edge-triggered Flip-Flops with ClearHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV373AFPSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state outputHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV373ATTSSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state outputHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV374AFPSOPOctal D-type Flip-Flops with 3-state outputHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV374ATTSSOPOctal D-type Flip-Flops with 3-state outputHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV393AFPSOPDual 4-bit Binary CountersHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV393ATTSSOPDual 4-bit Binary CountersHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV4040AFPSOP12-stage Binary CounterHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV4040ATTSSOP12-stage Binary CounterHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV4051AFPSOP8-channel Analog Multiplexer/DemultiplexerHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV4051ATTSSOP8-channel Analog Multiplexer/DemultiplexerHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV4053AFPSOPTriple 2-channel Analog Multiplexers/DemultiplexersHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV4053ATTSSOPTriple 2-channel Analog Multiplexers/DemultiplexersHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)
HD74LV4066AFPSOPQuad. Analog Switches/Quad. MultiplexersHD74LV-A SeriesPRSP0014DF-B
(FP-14DAV)
HD74LV4066ATTSSOPQuad. Analog Switches/Quad. MultiplexersHD74LV-A SeriesPTSP0014JA-B
(TTP-14DV)
HD74LV540AFPSOPOctal Buffers and Line Drivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV540ATTSSOPOctal Buffers and Line Drivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV541AFPSOPOctal Buffers and Line Drivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV541ATTSSOPOctal Buffers and Line Drivers with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV573AFPSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV573ATTSSOPOctal D-type Transparent Latches with 3-state OutputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV574AFPSOPOctal D-type Flip-Flops with 3-state OutputsHD74LV-A SeriesPRSP0020DD-B
(FP-20DAV)
HD74LV574ATTSSOPOctal D-type Flip-Flops with 3-state OutputsHD74LV-A SeriesPTSP0020JB-A
(TTP-20DAV)
HD74LV595AFPSOP8-bit Shift Register/Latch with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPRSP0016DH-B
(FP-16DAV)
HD74LV595ATTSSOP8-bit Shift Register/Latch with 3-state outputsHD74LV-A SeriesPTSP0016JB-A
(TTP-16DAV)