Global
Americas
Europe/Middle East/Africa
Mainland China/Hong Kong Region
Mainland China/Hong Kong Region (English)
Russia
Singapore/South & Southeast Asia/Oceania
South Korea
Taiwan Region
地域
日本
|
|
|
ご注意:
ご利用のブラウザで本来のデザインが適用されない理由について、こちらをご覧ください。
ナビゲーション
製品およびサポート
サイト内検索
Search the Renesas Site:
ホーム
/
製品
/
汎用IC
/
汎用ロジック
/
汎用ASSP
/
高速バススイッチ HD74CBTシリーズ
このページへのご意見
このページを印刷
高速バススイッチ HD74CBTシリーズ
ステータスリスト
型名の説明
NMOS構造
総合プレゼンテーション
テクニカルアップデート
ドキュメント
よくあるお問い合わせ
共通事項
シミュレーションデータ
アライアンスパートナー
関連リンク
サンプルリクエスト
コンバータ
特長:
NMOS構造
採用により250psの超高速スイッチングが可能(低オン抵抗5ohm(typ.))
5V=>3.3Vへの変換が外付けダイオードで容易に実現
5V信号から3.3V信号にレベル変換をするには、電源ピンをダイオードに挿入し、電源電圧を4.3Vにします。
アンダーシュート吸収用ショットキーバリアダイオードを内蔵したHD74CBTSシリーズ
製品情報:
基本特性図
ラインアップ:
高速バススイッチ HD74CBTシリーズ
すべてのスペックを表示
Part No.
Package
Function
Target application
Family
パッケージ
コード
HD74CBT1G125CM
CMPAK-5
Single FET Bus Switch
Peripheral for PC & MCU
High Speed Bus SW HD74CBT Series
PTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74CBT1G126CM
CMPAK-5
Single FET Bus Switch
Peripheral for PC & MCU
High Speed Bus SW HD74CBT Series
PTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
サポートプロダクツ
クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。