| グループ | 標準機能に加えて | グループ | 標準機能に加えて |
|
H8/36109 | - I2Cバスインタフェース- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- 高速オンチップオシレータ- 発振停止検出機能
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- 時計用タイマ |
H8/36064 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
|
H8/36049 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション)
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- 時計用タイマ |
H8/36094 | - アウトプットコンペアタイマ
- 高速オンチップオシレータ
- 発振停止検出機能
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/36079
H8/36077 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- 高速オンチップオシレータ
- 発振停止検出機能
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/3694 | - アウトプットコンペアタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション)
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
|
H8/3687 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション)
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- 時計用タイマ |
H8/3664 | - アウトプットコンペアタイマ
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
|
H8/36087 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/36014
H8/36024 | - アウトプットコンペアタイマ
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション) |
H8/36057
H8/36037 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- サブタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション)
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
- CANモジュール |
H8/3672 | - アウトプットコンペアタイマ
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
|
H8/3687 | - I2Cバスインタフェース
- モータ制御タイマ
- アウトプットコンペアタイマ
- パワーオンリセット回路(オプション)
- 低電圧検出回路(オプション)
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/36912
H8/36902 | - アウトプットコンペアタイマ
- 独立動作型ウォッチドッグタイマ
- 高速オンチップオシレータ
- 発振停止検出機能
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路 |