ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / 汎用ASSP /

SSCG用クロックジェネレータ 151TS 


 
このページへのご意見
このページを印刷



SSCG用クロックジェネレータ 151TS
ステータスリスト
型名の説明
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ


特長:

  • スペクトラム拡散によるEMI低減(RD151TS33xxシリーズ)
    ※スペクトラム拡散:SSCG (Spread Spectrum Clock Generator)
  • 低ジッター

応用:

インクジェットプリンタ, ページプリンタ, PPC, FAX, プリンタ, PPC複合機, スキャナ, プロジェクタ

製品情報:

ベストEMIソリューションIC

RD151TS33xxシリーズ: スペクトラム拡散型クロックジェネレータ

【スプレッド・スペクトラム技術】

スプレッド・スペクトラム(スペクトラム拡散)技術 は、クロック信号を微量に変調することで、出力の電磁スペクトラム(エネルギー)を拡散させる技術であり、基本波のみならず高調波ノイズの低減にも大きな効果を発揮します。
ルネサスSSCGは、電子機器のEMIノイズを大幅に低減させることが可能であり、システムのEMI対策に最適です。
スペクトラム拡散の変調方式には、以下のようにセンター・スプレッド/ダウン・スプレッドの二つの方式があります。



ラインアップ:



SSCG用クロックジェネレータ 151TS
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionRemarksパッケージ
コード
RD151TS3312ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=10 to 20MHz, Central Spread ±0.5%/±1.5%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3313ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=20 to 40MHz, Central Spread ±0.5%/±1.5%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3314ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=40 to 80MHz, Central Spread ±0.5%/±1.5%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3315ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=80 to 160MHz, Central Spread ±0.5%/±1.5%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3316ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=40 to 80MHz, Central Spread ±0.5%/±1.5%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3322ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=10 to 20MHz, Down Spread -1.0%/-3.0%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3323ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=20 to 40MHz, Down Spread -1.0%/-3.0%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3324ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=40 to 80MHz, Down Spread -1.0%/-3.0%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3325ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=80 to 160MHz, Down Spread -1.0%/-3.0%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)
RD151TS3326ARPSOPSpread Spectrum Clock for EMI Solutionfout=40 to 80MHz, Down Spread -1.0%/-3.0%PRSP0008DD-C
(FP-8DCV)


サポートプロダクツ
  クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
  サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。