PC・電池

スマートバッテリ用電源制御IC「R2J24050F」
ノートPC向けスマートバッテリ編
(再生時間 1分15秒)
R2J24050F
リチウムイオン電池セルの状態を計測し、充放電用のMOSFETを制御するICや残量計算やノートPC本体とのデータ通信を行う当社16ビットCPUコア「R8C」、さらに電流清算回路、A/Dコンバータを搭載した超小型の電源制御IC。会場では、高精度なAD変換器を用いた充放電の電流・電圧測定デモを行いました。デジタルマルチメータの測定値とR2J24050F評価ボードの測定値はほとんど誤差がなく、なんと分解能は1mA(16bit⊿∑ADC)1mV(13bit ⊿∑ADC)といった高精度な様子を動画にてご覧いただけます。
ノートPC用集積パワーデバイスソリューション
ノートPC用集積パワーデバイスソリューション
POL-SiP評価ボード
(R2J20751NP 4phase)
パワーMOSFETとドライバやPWMなどのICを1パッケージ化したDr.MOSやPOL-SiPを採用事例でご紹介しました。ノートPCのCPU周辺といった限られたスペースに収まるその小ささがお分かりいただけるよう、Dr.MOSが搭載されたノートPCのVR(Voltage Regulator)部のボードを展示しました。
| 掲載パネル情報 | ノートPC用 集積パワーデバイス ソリューション |
|---|---|
| 関連ページ | MOSFET内蔵集積SiP |
電源用小型・省スペースパワーMOSFET
Power MOSFET ご採用例

お客様の適用ボード、実装エリアに応じたデバイスが選択できるよう各種電源用に豊富なラインナップを取り揃えるルネサスのパワーMOSFETのなかで、今回は実装エリアを84%削減する小型パッケージや、複合化により従来の2つの組み合わせと比較して50%実装エリアを削減可能なDual typeのパワーMOSFETをご紹介しました。会場では、当社パワーMOSFETが採用されているノートPCのCPUボードを展示しており、電源ブロックの小型、省スペース化に貢献している様子をご覧いただきました。
| 掲載パネル情報 | 電源用 小型・省スペース パワーMOSFET |
|---|---|
| 関連ページ | MOSFET内蔵集積SiP |
Japan 日本語