Skip to main content

ホームアプライアンス

エアコン向けソリューション

リレー制御をトライアックに置き換えるソリューション編
(再生時間 1分50秒)

臨海モード インターリーブPFC
R2A20132SP 2kWポート

家電の中で比較的大きな電力を消費するエアコンは、省エネ稼働が欠かせなくなってきています。ルネサスでは、エアコンのACモータ制御ソリューションの一つとしてトライアックによるソリューション事例をご紹介しました。会場では、ファンの風量制御を行うデモを展示しており、トライアックによるきめ細やかな電力制御とともに静音化の様子を動画にてご覧いただけます。

また電源回路の効率化を実現する力率改善制御(PFC)ICとして、モータ制御およびPFC制御を1チップで実現する高性能32bitインバータ制御用マイコンによるデジタルPFCや、連続および臨界モードの各種インターリーブ方式のアナログPFC ICなどデジタルからアナログまで各種評価ボードを展示しました。

冷蔵庫向けソリューション

冷蔵庫向けソリューション編
(再生時間 1分22秒)

マイコンとアナログ&パワーデバイスによる
冷蔵庫向けシステムソリューション事例

冷蔵庫もコンプレッサモータのインバータ制御による省エネ稼働が必要です。ルネサスは高性能32bitインバータ制御用マイコンから、周辺のPFC IC、MOSFET、IGBT、フォトカプラなど大電流をきめ細かく制御するためには数多くのデバイスをトータルでご提供いたします。会場では、ルネサス製品のマイコンとアナログ&パワーデバイスのみで構成された冷蔵庫向けインバータ制御ソリューションのデモを展示しました。その様子を動画にてご覧いただけます。

SuperHマイコンによるパワーコンディショナ制御

SuperHを使ったパワーコンディショナ制御編
(再生時間 47秒)

SuperHマイコンによる
パワーコンディショナ制御デモ

太陽電池から得られた直流電流を昇圧し、インバータ回路で交流に変換する太陽光発電システムの一連の制御を200MHzと高速で駆動するハイエンド32bitマイコンSH7216が、高い精度で行うことが可能です。またこれら制御に最適なIGBT、フォトカプラも、併せてキットで提供します。会場では、これらトータルソリューションをアタッシュケース1個のコンパクトサイズに収まるデモにてご紹介しました。その様子を動画にてご覧いただけます。


End of content

Back To Top