出展レポート


当社は、電源ブロックの小型化やバッテリ保護はもちろんのこと、低損失、高効率など電源のロスを減らすことで省エネに貢献する半導体製品やソリューションを紹介しました。
会場では、先日発表しましたサーバ、ノートPC等のDC/DCコンバータ用最新パワーMOSFETや力率改善制御IC(PFC制御IC)およびスマートバッテリ用電池制御IC、そしてマイコンとパワーアナログのシナジーの事例として、モータ制御用マイコンとパワーMOSFETを用いたブラシレスDCモータ制御デモなど、最新のパワーMOSFETと電源ICの展示しました。
パワーMOSFET
ブラシレスDCモータ制御
モータ駆動を行うデモ
モータを使う家電製品を省エネ稼動させるには、インバータ制御が不可欠です。
今回、パワーアナログとマイコンのシナジー事例として、パワーMOSFETと高性能で低消費電力な32bitマイコンRX62Tが搭載されたデモボードによるセンサレスベクトル制御のモータ駆動を行うデモを展示しました。RX62Tの100MHz動作によるきめ細やかなモータのベクトル制御と当社MOSFETによる電力損失を低減で、高効率かつ消費電力削減に貢献します。モニタでは、電圧や電流を示すグラフとコントローラのリアルタイムなステータス状態をグラフィカルに表示。モータ制御指令もGUI操作で簡単に行えるシュミレータを展示しました。
| 掲載パネル情報 | ブラシレスDVモータ制御用 MOSTET & マイコン |
|---|---|
| 関連ページ | RX62T グループ |
| RENESAS EDGE | |
| 汎用インバータ |
電源用パワーMOSFET 第12世代:新ファミリ
電源用パワーMOSFET 第12世代:新ファミリ
| 掲載パネル情報 | 電源用 新Power MOSFETファミリ |
|---|---|
| パワーMOSTET 小型パッケージラインアップ | |
| 関連ページ | サーバ、ノートPC等向けDC/DCコンバータの高効率化を実現するパワー半導体の発売について |
Driver IC-MOSFET集積SiP「R2J20653ANP」
Driver IC-MOSFET集積SiP「R2J20653ANP」
2種類のパワーMOSFETとドライバーICを1パッケージ化したDr.MOSに、ノートPCのアダプタ電源に必要な20Vの高耐圧版を新たに製品化しました。集積SiPによって電源部の小型化はもちろんのこと、既成のインダクタンスが減ることで高放熱、低損失化を実現します。
会場では、Dr.MOSが6個搭載することで180Aの大電流にも対応する評価ボードを展示しました。
| 掲載パネル情報 | Driver IC-MOSFET集積SiP DrMOS R2J20653ANP |
|---|---|
| 関連ページ | ノートPCのCPU電源用として業界最高の電源効率91%を実現したDrMOS 準拠Integrated Driver-MOSFET「R2J20653ANP」を量産開始 |
| MOSFET内蔵集積SiP |
電源用IC
スマートバッテリ用電源制御IC「R2J24050F」
スマートバッテリ用電源制御IC「R2J24050F」
リチウムイオン電池セルの状態を計測し、充放電用のMOSFETを制御するICと残量計算やノートPC本体とのデータ通信を行う当社16ビットCPUコア「R8C」と電流積算回路、A/Dコンバータを搭載した電源制御ICがさらに小型になりました。当社従来比76.6%の超小型パッケージでスマートバッテリの高精度電池残量管理、電池安全制御を実現します。
R2J24050Fが搭載された人差し指サイズの評価ボードを展示しました。
| 掲載パネル情報 | ノートPC用スマートバッテリシステム R2J24050F |
|---|---|
| 関連ページ | ノートPC用電源 |
力率改善制御(PFC※)IC
薄型TVなどデジタル家電の電源回路の効率化を実現する力率改善制御ICに新たなラインナップが登場しました。臨界モードインターリーブPFC IC「R2A20118A」です。従来の臨界シングル方式と比べて、入力フィルタやコンデンサなど外部部品の小型化が可能となるため、電源システム全体の小型化が可能になります。さらに過電圧や入力電圧低下の検出機能も内蔵し、システムの安全性向上に貢献します。会場では、R2A20118Aが搭載された評価ボードを展示しました。
さらに先日ニュースリリースした電流連続モード方式のPFC IC「R2A20131」の詳しい製品説明も行いました。
※入力電流をサイン波に近づけるための力率改善によって、高調波の低減が可能となります。
R2A20118A搭載 特性評価ボード
R2A20114搭載 特性評価ボード
Japan 日本語