印刷される方はこちらをご覧ください

薄型・小型、低消費電力を実現したIEEE802.11b/g規格準拠の無線LANモジュール「R8J43011A」を製品化


− 無線LAN機能のほとんどを1パッケージ化し、機器への搭載設計を容易化 −


Click to View


2008年7月17日
株式会社ルネサス テクノロジ
株式会社ルネサス テクノロジ(本社: 東京都千代田区、会長&CEO: 伊藤 達)は、このたび、携帯情報機器、PC/AV機器や産業機器等向けに、薄型・小型と低消費電力を実現した無線LANモジュール「R8J43011A」を製品化しました。まずは国内向けに2008年9月よりサンプル出荷を開始します。
本モジュールは、無線通信規格IEEE802.11b/g(注1)規格に準拠しており、主な特長は以下のとおりです。
(1) 無線LAN機能のほとんどを薄型・小型パッケージに搭載
無線の送受信に必要なベースバンドLSI、RF ICをはじめ、EEPROMや電源IC等、全部で80点余りの部品を薄さ1.25mm(max.)、9.7×9.7 mmの小型パッケージに搭載しており、機器の薄型・小型化が図れます。
また、外付け部品としてアンテナ、水晶発振器を付加するだけで、容易に無線LAN機能を機器に搭載できるため、システム開発期間の短縮、ならびに無線LAN搭載機器の普及に貢献できます。
(2) 業界トップレベルの低消費電力を実現
本モジュールのベースバンドLSI、RF ICには、実績ある、キーストリーム株式会社(以下、キーストリーム)製の超低消費電力無線LANチップセット「KS7010」、「KS3021」を使用し、業界トップレベルの低消費電力を実現しています。このため、特にバッテリ駆動機器における長時間動作に寄与します。
このほか、高速データ伝送および高信頼性を実現しています。
また、本モジュールに加え、ソフトウェアも含めてサポートし、無線LANを機器に容易に搭載するためのトータルソリューションを提供します。

<製品化の背景>

近年、携帯情報端末やアミューズメント機器をはじめとして無線LAN搭載機器が急速に普及し、その他の機器においても組み込み機器を中心に無線LANの搭載要求が拡大しています。しかし、無線には複雑な通信手順やセキュリティ規格への対応等が必要なため、システム設計が難しく、開発期間が長期化する傾向があります。こうした問題を解決し、また、機器の薄型化、小型化のためにも無線LAN機能のモジュール化のニーズが高まっています。
ルネサスでは、これまで、無線LANシステムで高い技術をもつキーストリームと無線LANソリューションで提携し、同社の超低消費電力チップセットを用いたシステムソリューションを提供してきました。そしてこのたび、上記のようなニーズに加え、高信頼性の要求に対応する、当社では初の無線LANモジュール「R8J43011A」を製品化しました。

<製品の補足>

本「R8J43011A」は、ベースバンドLSI(キーストリーム製「KS7010」)、RF IC (キーストリーム製「KS3021」)、MACアドレス(注2)を内蔵するためのEEPROM、電源供給用レギュレータIC、フィルタ等のRFフロントエンド用ディスクリート品など部品総数80点余りを高密度実装技術により1つのセラミックパッケージに封止したモジュールです。これにより、外付け部品としてアンテナ、水晶発振器を付加することにより簡単に無線LAN機能を機器に実装することが可能となります。
そして、業界トップレベルの低消費電力を実現しているほか、以下の特長があります。
A) 高スループットソリューション
ベースバンド LSI(KS7010)には高性能CPUおよび大容量SRAMとMAC機能等を内蔵しているため、無線制御に不可欠なソフトウェアの大部分が搭載可能となります。これにより、従来はホスト機器のCPUが行っていた無線LANドライバ等の制御を本モジュールが対応できるため、ホスト機器のCPUの負荷が低減できます。加えて、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ベースで毎秒20Mビット(20M bps)の高スループットデータ伝送を容易に実現します。
B) 組み込み機器へ容易に実装可能
本モジュールは、リアルタイムOSであるITRON(注3)をはじめ、Windows® CE(注4)、Windows Mobile®(注4)、Linux、VxWorks(注5)、ThreadX(注6)等の多彩なOSを用いた機器への搭載実績があるため、各OSを搭載したさまざまな機器への対応が容易に行えます。さらに、ホスト機器との入出力インタフェースとしてSDIO、SPI、UARTインタフェースが選択可能であり、あらゆる機器への本モジュール搭載が容易に実現可能です。
C) システム開発およびソフトウェアサポートに柔軟に対応
国内の無線LAN組み込みに実績のある多くのシステムインテグレータの協力を得て、顧客の要求仕様に応じたカスタマイズ化に対応します。また、デバイスドライバからネットワーク層(ミドルウェア)までの通信プロトコルに加え、さらにアプリケーション層までもトータルでサポート可能な環境が整っており、きめ細かにサポートします。

<高付加価値ソリューションへの対応>

ルネサスでは、「高付加価値無線LANソリューション」に向けた取組みとして、本モジュールだけでなく、モジュール内に搭載するソフトウェアのサポートも行います。
株式会社ユビキタス(以下ユビキタス)の無線LAN用ソフトウェアパッケージ「UbiquitousAIR NOE」(注7)と組合せた製品の提供を2008年9月より開始します。
同ソフトウェアの動作は、本モジュール内蔵のベースバンドLSIが制御するため、従来ホスト側で処理していた無線LAN用ドライバ、TCP/IP等のネットワークプロトコルスタック、および更に上位層の認証プロトコル(WPA/WPA2サプリカント)等を統合して提供することが可能になります。
本「高付加価値無線LANソリューション」の主なメリットは、次の通りです。
  • ホストシステムの負荷軽減(ホスト機器のCPUが8ビットでも動作可能です)
  • 開発期間の大幅な短縮が可能です
  • 通信スループットの向上(ホストシステムの負荷を大幅に軽減します)
今後、当社では、ワイヤレスネットワーク化に不可欠なソフトウェアを組み込んだ無線LANモジュールと、ホスト機器向けマイコンやSoC(System on Chip)とを組合せたトータルソリューションを、携帯機器、デジタル家電、産業機器、およびヘルスケア分野等の幅広い用途に提供していきます。
なお、本無線LANソリューションは、2008年7月22日(火)より東京ビッグサイトにて開催されるワイヤレスジャパン2008のユビキタス展示ブース(エリア C-211)にて紹介され、本モジュールの展示、「UbiquitousAIR NOE」のデモンストレーション等が行われます。

■ 注記

(注 1)
IEEE802.11b/g: IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc、米国電気電子学会)における無線によるLAN(Local Area Network)のワーキンググループ802.11で策定された通信仕様。IEEE802.11b、IEEE802.11gは2.4GHz帯の規格。
(注 2)
MACアドレス: Media Access Controlの略で、データリンク層内の下位副層。フレームの送受信方法、フレームのフォーマット、データの誤り検出などを規定。
(注 3)
ITRONは "Industrial TRON"の略称です。TRONは"The Real-time Operating system Nucleus"の略称です。
(注 4)
Windows、Windows Mobileは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
(注 5)
VxWorksは、Wind River Systems, Inc. の登録商標または商標です。
(注 6)
ThreadXは、Express Logic, Inc. の登録商標です。
(注 7)
UbiquitousAIR NOE: 株式会社ユビキタスの無線通信用ソフトウェアパッケージの名称。
NOEは、Network Offload Engineの略。
 *  その他記載の製品名、会社名、ブランドは、それぞれの所有者に帰属します。

■ 応用機器例

  • 携帯情報機器、PC/AV機器、デジタル家電、産業機器等

■ 価格

製品名 パッケージ サンプル価格(円) <税込>
R8J43011A 48端子LTCCモジュール 5,000

■ 仕様

項目 仕様
製品名 「R8J43011A」
動作温度 -30℃ ~ +85℃
出力電力 +15dBm (typ.@ IEEE802.11b)
+13dBm (typ.@ IEEE802.11g)
対応規格 IEEE802.11b/g規格準拠 (2.4GHz)
ホスト・インタフェース SDIO/SPIインタフェース および UARTインタフェース
セキュリティ WEP64/128ビット、TKIP、AESに対応
パッケージ 48端子LTCCモジュールサイズ: 9.7 × 9.7 × 1.25mm(max.)

■ お客様からの問い合わせ先

株式会社ルネサス テクノロジ システムソリューション統括本部
システムソリューション第四事業部 ソリューション技術部
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 (日本ビル)
Webでの問合せ ]
以 上

補足資料

1. 無線LANモジュール システム構成例

1. 無線LANモジュール システム構成例

2. 高付加価値無線LANソリューション

  • 「R8J43011A」に搭載するソフトウェアもサポートするため、
    ホストシステムの負荷軽減、開発期間の大幅短縮、通信スループットの向上が図れます
2. 高付加価値無線LANソリューション