Skip to main content

携帯電話

概要

携帯電話は、通信速度の高速化、高画素カメラの搭載や液晶ディスプレイサイズの拡大、ワンセグテレビ放送の受信・録画や、動画・音楽配信などに対応するため、高機能化への要求がますます高まっています。その一方で、携帯電話の基本機能である通話時間や待受け時間維持のため、低消費電力化の要求が強く、薄型化・軽量化を実現するため、制御機器の小型化も必須です。

ルネサスでは、フルHDサイズの動画像処理に対応可能なアプリケーションプロセッサEMMA Mobile、 SH-Mobile、ベースバンドプロセッサとアプリプロセッサを統合したMedity、SH-Mobile Gシリーズをはじめ、無線部では世界中の各種通信方式に対応したHPAモジュール、RFICなど携帯電話用製品を幅広くラインアップしており、携帯電話の開発に最適なソリューションを提供します。さらに歩数計やタッチキー機能などに対応したサブマイコンも提供しています。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
ベースバンド/
アプリケーション
マイクロプロセッサ EMMA Mobileシリーズ マルチコア、低消費電力
Medityシリーズ ベースバンド・アプリCPU統合LSI
SH-Mobile Gシリーズ 高性能、低消費電力
SH-Mobileシリーズ 高性能、低消費電力
RFIC GSM用RFIC B6PLE GPRS/EDGE対応
WCDMA用RFIC B7WG W-CDMA
GSM/WCDMA用RFIC B8WGE 低消費電力・小型化
HPA GSM用HPAモジュール RPF08165B GPRS
RPF59001B EDGE
RPF88143B ANT SW内蔵
WCDMA用HPAモジュール RPF57711B W-CDMA
カメラ部 モータドライバIC R2A304xxBM 小型化、薄型化、低消費電力化
カメラフロントエンドIC R2J450xxシリーズ 高精度・高性能、低消費電力化
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2C-bus *1
R1EX25xxxシリーズ SPI-bus *2
タッチパネル・センサ サブマイコン 78K0/Kx2-L 低消費電力、オペアンプ内蔵
R8Cファミリ 低消費電力、タッチキー
照度センサ PH5502B2NA1 アナログリニア出力
PH5551A2NA1 デジタル出力、I2Cバスインタフェース *1
セキュリティ U-SIM用セキュアマイコン AE/RSシリーズ セキュリティ重視の独自アーキテクチャCPU&暗号コプロセッサ
ディスクリート 低容量ツェナーダイオード RKZxxKP, RKZxxKLシリーズ 低容量、小型パッケージ
ショットキーダイオード RKRxxA/Bシリーズ 低容量、小型パッケージ
PowerMOS FETμPA2550 Pch-Dual、小型パッケージ
μPA2630/2631/2672/2670Pch-Single/Dual、小型パッケージ、低オン抵抗
μPA2600/2601/2660Nch-Single/Dual、小型パッケージ、低オン抵抗
μPA2690 NPコンプリメンタリ、小型パッケージ、低オン抵抗
RFスイッチ IC GaAs SWIC μPGxxxxシリーズ 低ロス、高アイソレーション、超小型、低消費電力

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連ソフトウェア

名称
ドキュメントNo.
ミドルウェアソリューション RJJ01J0005-1200

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top