Skip to main content

グラフィック用Buffer IC

概要

Buffer ICはグラフィックスエンジンとLCDドライバIC間に入るデバイスで、表示システム全体の消費電力とコストを低減することが可能です。8Mビットの内蔵フレームバッファにより、24ビット VGA画面をサポートします。
また、簡単な画像処理機能を有しています。M-CMADS 3000という高速シリアルインタフェースの採用により、LCDモジュールへ安定したビデオデータの供給が可能となります。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
画面表示用ASSP インテリジェントバッファIC μPD60801 eDRAM技術で高速大容量メモリを内蔵

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top