Skip to main content

サーバ分散電源

概要

サーバ分散電源は、主にパソコン用サーバや業務用サーバの電源部に使用されています。

大型サーバの電源の場合は大きく分けて、外部ACをDCに変えるブロック、その力率改善をするブロック、そしてPOLブロックの3つで構成されます。POLは、各カード(基板)に分配されるDC(12V または24V 、48V )から、各回路ブロックで必要とされる電圧に変換します。

ルネサスでは、PFC ICや、絶縁型SW電源用IC、PWMコントロールIC、Power MOS、IGBTなど、これらの技術に対応可能な様々な製品をラインアップし、サーバ分散電源の開発ニーズにお応えします。

システムブロック図

絶縁型DC/DC電源用(Brick Converterの例)

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
PFC PFC IC R2A20104/114 連続インタリーブ方式
R2A20112A 臨界インタリーブ方式
R2A20131* 連続シングル方式、軽負荷高効率
R2A20132 臨界インタリーブ方式、軽負荷高効率
PFC,DC/DC SJ MOSFET RJK60S5DPK-MO 600V/20A 150mΩtyp.
RJK60S8DPK-MO 600V /55A 45mΩtyp.
SiC-SBD RJS6004TDPN-EJ 600V/10A VF=1.5Vtyp.,trr=15ns
RJS6005TDPN-EJ 600V/15A VF=1.5Vtyp.,trr=16ns
Si-FRD RJU60Cシリーズ 600V VF=1.2Vtyp.,trr=50ns
RJU605*シリーズ 600V VF=2.5Vtyp.,trr=25ns
FET RJK5020DPK 500V/40A 115mΩ
RJK6015DPK 600V/21A 360mΩ
PWM+Sync.Rect PWM+Sync.Rect. IC R2A20121/124A 同期整流型フェーズシフトフルブリッジコントロール
VRM,
DC/DC Converter
Syncronous Rectifier
FET Bus Converter
Vin=36~75V
Vout=12V
Pout=120~
240W
RJK0654DPB Secondary for Full(Half) Bridge : 60V
RJK0854DPB Secondary for Full(Half) Bridge : 80V
RJK1055DPB Primary for Full(Half) Bridge : 100V
RJK1056DPB Primary for Full(Half) Bridge : 100V
Pout=300~
700W
RJK0656DPB Secondary for Full Bridge : 60V
RJK0856DPB Secondary for Full Bridge : 80V
RJK1056DPB Primary for Full Bridge : 100V
Isolated Converter
Vin=38~55V
Vout=3.3V, 5V
Pout=30~
90W
RJK0454DPB Secondary for Forward Active Clamp : 40V
RJK1557DPA Primary for Forward Active Clamp : 150V
Pout=100~
200W
RJK0455DPB Secondary for Half Bridge : 40V
RJK0456DPB Secondary for Half Bridge : 40V
RJK0856DPB Primary for Half Bridge : 80V
PA Converter
Vin=36~75V
Vout=28V
Pout=300~
500W
RJK1055DPB Secondary for Full Bridge : 100V
RJK1056DPB Primary for Full Bridge : 100V
RJK1056DPB Secondary for Full Bridge : 100V
出力電圧の
フィードバック回路
汎用フォトカプラ PS2381-1 NEW 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP,Ta=115℃対応
PS2561Dシリーズ 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP,Ta=110℃対応
PS2761Bシリーズ 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP,Ta=110℃対応
PS2861Bシリーズ 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP,Ta=110℃対応
POL POL-Sip(Integrated Power Device)
*Control IC + MOSFETs
R2J20702NP QFN56(8x8mm)
R2J20751NP QFN40(6x6mm)

* 開発中

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
R2A20104/114シリーズアプリケーションノート* -
R2A20112Aアプリケーションノート* -
R2A20131アプリケーションノート* -
R2A20132アプリケーションノート* -
R2A20124Aアプリケーションノート* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います


関連ボード

名称 型名
R2A20104/114評価ボード* -
R2A20112A評価ボード* -
R2A20131評価ボード* -
R2A20132評価ボード* -
R2A20124A評価ボード* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサスは電源システム展に出展します。

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top