Skip to main content

フラットパネルディスプレイ(FPD)用電源

概要

フラットパネルディスプレイ(FPD)用電源は、テレビやPCモニタ用液晶パネル、プラズマディスプレイパネル(PDP)などの薄型ディスプレイパネルに使用されるものです。

薄型テレビやPC用液晶モニタは、最近の地上波デジタル放送への移行等の影響もあり、市場が大きく伸びております。

FPDを用いたテレビやモニタは、大画面・高精細化が進み、かつ、日常的に長時間使用されるため、エコ対応として低消費電力化が必須です。

ルネサスではFPD用電源のソリューションとして、交流から直流への変換効率を改善するためのPFC用ICとフォワードコンバータ、DC-DCコンバータなど各種電源電圧に対応した製品をラインアップし、お客様のFPD用電源開発をサポートいたします。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
PFC PFC IC R2A20112A 臨界インタリーブ方式
R2A20113A 臨界シングル方式
R2A20133A/B/D 臨界シングル方式
R2A20117 臨界インタリーブ方式、保護機能強化
FET RJK6012/6013DPP-E0他 600V/10~16A, TO-220絶縁外形
RJK6015DPK, RJK6006/6026DPP-E0他 600V/5~10A, TO-220絶縁外形
メインコンバータ FET RJK5009DPP 500V/20A
RJK5013DPP 500V/14A
RJK5014DPP 500V/19A
降圧コンバータ FET 2SJ552S -60V/-20A
インバータ制御 FET HAT3010R 60V/6A,-60V/-5A
HAT3019R 100V/3.5A,-100V/-2.3A
HAT3021R 80V/3.4A,-80V/-2.6A
HAT3037R 45V/5A,-45V/-3.8A
HAT3038R 60V/5A,-60V/-3.8A
UPA2790GR 30V/6A,-30V/-6A
UPA2791GR 30V/5A,-30V/-5A
コンバータ FET RJK6006DPP-E0 他 600V/5A, TO-220絶縁外形
電源部他 ツェナーダイオード HZMxxNB, RKZxxKG 高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチングダイオード HSC119, HSM123,
HSM2838C, HSU119
高速スイッチング、低リーク
RKH0145AKU,RKH0160AKU 高耐圧(450V,600V)
ショットキーバリアダイオード RKR104BKH,HRV103B,他 低IRで回路保護用に最適
汎用フォトカプラ PS2561Dシリーズ NEW
PS2761Bシリーズ
PS2861Bシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP, Ta=110℃
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP, Ta=110℃
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP, Ta=110℃

 

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000
R2A20113Aアプリケーションノート R03AN0006JJ0100
R2A20133A/Bアプリケーションノート R03AN0005JJ0100
R2A20117アプリケーションノート* -
R2A20112Aアプリケーションノート* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います


関連ボード

名称 型名
R2A20113A評価ボード * -
R2A20133A/B評価ボード * -
R2A20112A評価ボード * -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサスは電源システム展に出展します。

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top