電源にエコロジー ~ルネサスから新しい風が吹く~ |
現在、世界的に省エネルギーに関心が集まっており、 さまざまな分野で省エネルギー対策が進んできています。 |
![]() |
市場ニーズとルネサスの要素技術 |
エアコン、ノートPC用電池、PC/サーバのアプリケーションにおいて、市場ニーズとルネサスの要素技術をまとめたのが下図です。 【エアコン】とくに省電力が重要で、インバータ技術によりきめ細かいコントロールが可能です。微弱な風から強風まで、また冷やす、暖める、を無駄なく効率よくするために、ルネサスのICとパワーデバイスが協調しあいながら実現します。 【ノートPC用電池】省電力と残量の高精度管理が重要です。バッテリ内の半導体自身が電池を消費しないことが必要で、マイコンに内蔵しにくい抵抗小さなMOS-FETとΔΣA/Dコンバータを外付けすることで高精度な管理を実現しています。 【PC/サーバ】高効率、省電力、小型化が重要な技術です。特にPOL-SiPやDrMOSにより、高調波歪を低減し、高安定で発熱の少ない高効率な電源が実現できます。 |
![]() |
![]() |
環境からのニーズとルネサスの要素技術 |
省エネルギー、省資源、環境への影響、安全性の観点から、環境からのニーズとルネサスの要素技術をまとめたのが下図です 【省エネルギー】高効率回路技術や低オン抵抗スイッチング素子により、低発熱を実現します。 【省資源】MOS内蔵SiPや小型パッケージにより小型、薄型化を、高精度残量検出用A/Dにより長時間動作を、また、インタリーブPFC技術により周辺部品の小型化への対応をそれぞれ実現します。 【環境への影響】インタリーブPFC技術により高調波規制への対応をそれぞれ実現します。 |
![]() |
ナノパワーと精度でしのぎを削る電池制御技術 |
ノートPC用バッテリには主にリチウムイオン電池が使われていますが、リチウムイオン電池は、活性化に極めて爆発的に反応し、1セルの電圧が4.2Vを超えると発火し、また2Vを切ると電極の溶融が始まり使えなくなるため、常に活性化された2V~4.2Vの間で電力をキープしなければなりません。 SBSは、SBS-IF(Smart Battery System Implementation Forum)により提唱されたノートPC向けバッテリの仕様です。 |
![]() |
アプリケーション例 ノートPC用バッテリ |
マイコンで安全制御と残量の計算機能を実現しています。 ノートPC用バッテリには通常リチウムイオン電池セルが2~4個搭載されています。ルネサスは専用マイコンとAFEで常時電池の充電放電と残量をきめ細かく管理しています。専用マイコンとAFE はSiPパッケージで提供いたしますので、製品の小型化に貢献致します。 |
![]() |
SBSマイコンの変遷を下記の表に示します。 |
![]() |
効率と小型化を追求したエコな一次電源技術 |
アプリケーション例 インバータエアコン室外機 |
室外機の電源部にルネサスのPFCとIGBTを採用することで、高速スイッチングによるきれいな電力を供給します。コンプレッサの3相モータを6個のIGBTで駆動し、これをマイコンでコントロールしています。 |
|
![]() |
効率とハイパワーを極めたDr-MOSとPOL-SiP |
アプリケーション例 PC/サーバ用ボルテージレギュレータ |
3.3Vマイコンにより4つのパワー素子R2J20702NPを順に直接制御可能で、4層の電力を作り出すことができるシステムです。 4つのパワー素子の出力を合算して、80A~100Aの大きな電力を作り出すサーバ分散電源を構成できます。 |
![]() |
低損失:小さく薄いパッケージが求められるので、コントローラを内蔵した集積化が今後の課題となります。 |
![]() |
Japan 日本語