Skip to main content

エアコン用電源

概要

エアコンは比較的大電力を使うので、電源には一般的にPFC(Power Factor Correction)回路を入れます。この時、高調波規制の無い国のローコスト機ではマイコンのPWM(Pulse Width Modulation)機能を流用した部分スイッチング方式が一般的に用いられ、少ない部品で力率をある程度改善できます。日本国内では高調波規制が比較的緩いのでルネサスでは各価格帯の応じたマイコン群を用意しており、IGBTとの組み合わせでお客様のニーズに対応しております。

高級機または高調波規制のある国ではPFC ICを用いたフルスイッチング方式が用いられます。この場合、効率を重視して連続モードのPFC回路が一般的に用いられますが、回路部品やノイズが増えるために、いままでフルスイッチングPFCは高級機のみに採用されていました。
ルネサスでは大電力でもノイズ対策費用を押さえられるインタリーブ式の連続モードPFC IC R2A20114Aを用意してローコストと高PFと高効率を実現しています。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

フルSW方式用PFC IC

PFC IC Part No. Mode VCC Maximum(V) Tj operation Drive peak current
R2A20114A Continuous Interleave 24V -40 ~ +150℃ -1000mA (source)
/ 1000mA (sink)

フルSW方式用IGBT ラインアップ

PFC方式 推奨
IGBT
P/N VCES
(V)
IC
(A)
VCE(sat)
typ.(V)
tf
typ(ns)
FRD パッケージ
条件
アクティブフィルタ
方式2
(f=50kHz以上)
超高速
SWタイプ
RJP6085DPN 600 40 2.65 Ic=40A 40 TO-220AB
RJP6085DPK 600 40 2.65 Ic=40A 40 TO-3P
RJH6085BDPK ** 600 40 2.65 Ic=40A (40) 内蔵 TO-3P
RJH6086BDPK ** 600 (45) (2.75) Ic=45A (45) 内蔵 TO-3P
RJH6087BDPK ** 600 (50) (2.75) Ic=50A (50) 内蔵 TO-3P
RJH6088BDPK ** 600 (60) (2.75) Ic=60A (60) 内蔵 TO-3P
アクティブフィルタ
方式2
(f=20kHz前後)
低VCE(sat)
タイプ
RJH60F0DPK ** 600 50 1.4 Ic=25A 90 内蔵 TO-3P
RJH60F4DPK 600 60 1.4 Ic=30A 80 内蔵 TO-3P
RJH60F5DPK 600 80 1.37 Ic=40A 80 内蔵 TO-3P
RJH60F6DPK * 600 85 1.35 Ic=45A 95 内蔵 TO-3P
RJH60F7ADPK 600 90 1.35 Ic=50A 95 内蔵 TO-3P

* : 新製品 ** : 開発中

部分SW方式用IGBT ラインアップ

PFC方式 推奨
IGBT
P/N VCES
(V)
IC
(A)
VCE(sat) typ.(V) tf
typ(ns)
FRD パッケージ
条件
アクティブフィルタ
方式1
部分SW向け RJP60D0DPK * 600 30 2 Ic=40A 100 TO-3P
RJP60D0DPM * 600 40 2 Ic=40A 100 TO-3PFM

* : 新製品


フォトカプラ ラインアップ

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室内外ユニットの信号
I/F
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
高速フォトカプラ PS8101
PS9122
アナログ出力、1Mbps、5p-SOP
デジタル出力、1Mbps、5p-SOP
トライアック制御用 汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
PFC回路のI/F IGBT駆動用フォトカプラ PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)

室外機制御用マイコンラインアップ

シリーズ CPU 最大動作
周波数
メモリ インバータ用
タイマ
ADコンバータ シリアル パッケージ
Flash
(KB)
DataFlash
(KB)
RAM
(KB)
12bit 10bit SCI I2C SPI
V850E/IF3 V850E 64 128/256 - 8/12 2 10ch 4ch 4/3* 1 - LQFP80
V850E/IG3 64 128/256 - 8/12 2 10ch 8ch 4/3* 1 - LQFP100
V850E/IG4 100 256/480 - 8/12 2 7ch 12ch 4/3* 1 - LQFP100
SH/7149 SH-2 80 256 - 8 2 - 12ch 3 - - LQFP100
SH7146 80 256 - 8 2 - 12ch 3 - - LQFP80
RX62T** RX 100 64~256 32/8 16/8 1~3 8ch 12ch 3 1 1 LQFP100
LQFP80
LQFP64

**:新製品                                                                  *:UART/クロック同期式

電源用フォトカプララインアップ DC 入力/シングルTr 出力タイプ(海外安全規格対応品)

Package Part No. Rating Charactristics
BV
@1 minute
(kVr.m.s)
VCEO
(V)
IC
(mA)
CTR(Current Transfer Ratio) Safty Standard
(海外安全規格)
Rank MIN.
(%)
MAX.
(%)
FI
(mA)
VCE
(V)
4pin-LSOP PS238-1 *1) 5 80 50 W 130 260 5 5 UL,CSA,SEMKO
CQC
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-DIP
4pin-DP(LF)
4pin-DP(LF)
4pin-DP(LF)
PS2561A-1
PS2561AL-1
PS2561AL1-1
PS2561AL2-1
5 70 30 L 200 400 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,NEMKO
DEMKO,FIMKO
CQC
VDE(Option)
W 130 260 5 5
Q 100 200 5 5
H 80 160 5 5
N 50 400 5 5
4pin-DIP
4pin-DP(LF)
4pin-DP(LF)
4pin-DP(LF)
PS2561D-1 *2)
PS2561DL-1
PS2561DL1-1
PS2561DL2-1
5 80 50 L 200 400 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,NEMKO
DEMKO,FIMKO
CQC
VDE(Option)
W 130 260 5 5
Q 100 200 5 5
H 80 160 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SOP PS2701A-1 3.75 70 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5
4pin-SOP PS2761B-1*1) 3.75 70 40 K 200 400 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,NEMKO
DEMKO,FIMKO
CQC,VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2801C-1 2.5 80 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 100 400 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2861B-1 *2) 3.75 70 50 L 100 300 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,CQC
VDE(Option)
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5

*1)Ta=115℃保証 *2)Ta=110℃保証

その他

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室外ユニット シャント
レギュレータ
HA17431シリーズ 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適
μPC1093, μPC1943/1944
PFC(IGBT) RJH608xBDPK*,
RJH60Fシリーズ
アクティブフィルタ方式に最適、
高速スイッチング
PFC (IC) R2A20114A 連続モードインタリーブ
R2A20115 連続モードシングル
R2A20132 臨界モードインタリーブ
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
ディスクリート
(インバータ部)
IGBT RJH60Dシリーズ FRD内蔵
MOSFET RJL60シリーズ 寄生Di 高速trrタイプ
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
HA1630xxxシリーズ 低消費電力
センサー信号増幅
オペアンプ
μPC358
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変

*:開発中

*1 I2C:Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
R2A20114Aアプリケーションノート* -
R2A20115アプリケーションノート* -
R2A20132アプリケーションノート* -
SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 RJJ06B0603-0100
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います


関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード* -
R2A20114A評価ボード* -
R2A20115評価ボード* -
R2A20132評価ボード* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサスは電源システム展に出展します。

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top