モータ用SuperHファミリ
| ロードマップ | ルネサス推奨MCU | ||||
| SuperHファミリ向け展開(詳細) | SuperHファミリモータリファレンスプラットフォーム | ||||
| 製品ラインアップ | SuperHファミリアプリケーションノート&サンプルコード | ||||
ロードマップ
SuperHファミリは32bit RISC CPUをコアとしたラインナップで、I/O数なら48pinから272pin、 動作周波数でいえば50MHzから200MHz、さらにはシングルコアに加えてDual coreの幅広いラインアップを取り揃え、民生のインバータ家電から産業のサーボ制御・ロボット制御や自動車のEPSなど 様々なモータ制御応用に使用されています。 |
SuperHファミリ向け展開(詳細)
SH7205
1) 高性能SH-2A Dualコア搭載
2) 200MHz動作
3) 1系統のインバータ用タイマ
4) 豊富な周辺機能
USB 2.0HighSpeed,CAN,SPI etc.
Dual コアによる分散制御でトータル性能向上。
SH7203
1) 高性能SH-2A コア200MHz 動作
2) 単・倍精度FPU搭載
3) 1系統のインバータ用タイマ
4) 豊富な内蔵周辺機能
USB 2.0HighSpeed,CAN,SPI etc.
FPUによるモータ制御性能の向上とメンテナンス性向上。
SH7216
1) 高性能SH-2Aコア + 単・倍精度FPU搭載
2) Flash内蔵200MHz動作
3) 2系統のインバータ用タイマ
4) Ethernet コントローラ搭載
5) 豊富な内蔵メモリ
他を凌駕するCPU性能、豊富なメモリ、そしてEther。
ハイエンドモータ応用機器だけでなくネットワーク機器にも最適です。
SH7239
1) 高性能SH-2Aコア + 単・倍精度FPU搭載
2) Flash内蔵160MHz動作
3) 2系統のインバータ用タイマ
4) 12bit A/D 16ch & CAN搭載
FPUによるモータ制御性能向上に加え、豊富な12bitA/DチャネルとCAN搭載。
ハイエンドからミドルエンドの産業用機器向け。
SH7211F
1) 高性能SH-2A コア搭載
2) Flash内蔵160MHz 動作
3) 2系統のインバータ用タイマ
4) 12ビットA/Dコンバータ 8ch搭載
高速・高性能コア搭載で産業分野への応用に適します。
SH7286F
1) 高性能SH-2A コア搭載
2) Flash内蔵100MHz 動作
3) 2系統のインバータ用タイマ
4) 豊富な内蔵周辺機能
12ビットA/D, CAN,USB,I2Cbus,SSU,
豊富なインタフェースを1chipに搭載。多様化するインタフェースに対応。
SH7080F
1) 80MHz 動作
2) 豊富なバリエーション
100ピン/122ピン/144ピン/176ピン
Flash/Mask/ROMless
産業・民生分野で実績のあるSH-2コアを搭載し 豊富なバリエーションで様々な機器に適します。
SH/Tiny(SH7125グループ)
1) 50MHz 動作
2) 小型・少ピン
48ピン 7mm2,10mm2
64ピン 8mm2,10mm2,14mm2
1モータ制御に特化して周辺機能を厳選。 民生分野のインバータ家電や産業分野のローエンドモータ制御応用に適します。
製品ラインアップ
H: High speed, F: Full speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルネサス推奨MCU
| 制御方法 | マイコン条件 | ルネサス推奨 ソリューションズ | |
|---|---|---|---|
| SuperH ファミリ | |||
| BLDCモータ制御 | 矩形波駆動 | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用PWMタイマ | |
| 正弦波駆動 | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用補助PWMタイマ | ||
| 正弦波駆動 ベクトル | 高性能マイコン、高速A/D変換器、割り込み、デッドタイム付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ![]() | |
| ACモータ制御 | V/F | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用PWMタイマ | |
| 簡易ベクトル | インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ![]() | |
| ベクトル | 高性能マイコン+MAC、高速A/D変換器、インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ![]() | |
| センサレス ベクトル | 高性能マイコン+MAC、高速A/D変換器、インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ![]() |
Japan 日本語