モータ用R8Cファミリ
| ロードマップ | ルネサス推奨MCU | ||||
| R8Cファミリ向け展開(詳細) | R8Cファミリモータリファレンスプラットフォーム | ||||
| 製品ラインアップ | R8Cファミリアプリケーションノート&サンプルコード | ||||
ロードマップ
R8Cファミリは20~80ピンの幅広いパッケージ展開を特長とし、最大動作周波数は20MHz、動作電圧は2.2~5.5Vをサポートします。3相PWMタイマを搭載しブラシレスDCモータの120度通電やセンサ付き180度通電。IMモータのV/F一定制御などオープンループのシンプルな制御への応用に適します。 特にR8C/2Kシリーズなどではモータ制御機能の他にパワーオンリセット、低電圧検出回路、内蔵発振回路など外付け部品を削減できる等の特長があります。 |
R8Cファミリ向け展開(詳細)
製品ラインアップ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルネサス推奨MCU
| 制御方法 | マイコン条件 | ルネサス推奨 ソリューションズ | |
|---|---|---|---|
| R8Cファミリ | |||
| DCユニバーサル モータ制御 | トライアック | GPIO、タイマ、割り込み、A/Dチャネル | ![]() |
| PWMチョッピング | PWMチャネル 、タイマ、A/Dチャネル | ![]() | |
| BLDCモータ制御 | 矩形波駆動 | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用PWMタイマ | ![]() |
| 正弦波駆動 | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用補助PWMタイマ | ||
| 正弦波駆動 ベクトル | 高性能マイコン、高速A/D変換器、割り込み、デッドタイム付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ||
| ACモータ制御 | V/F | インプットキャプチャ、割り込み、 三相モータ制御用PWMタイマ | ![]() |
| 簡易ベクトル | インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ||
| ベクトル | 高性能マイコン+MAC、高速A/D変換器、インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ | ||
| センサレス ベクトル | 高性能マイコン+MAC、高速A/D変換器、インプットキャプチャ、割り込み、デッドタイマ付きの三相モータ制御用補助PWMタイマ |
Japan 日本語