Skip to main content

タッチセンサシステム

概要

タッチセンサシステムは軽く触れるだけで操作が行なえるヒューマンインタフェースデバイスです。

搭載製品はデザインの向上を容易に実現でき、更に製造の低コスト化が可能です。 白物家電・AV機器・OA機器・ゲーム機・携帯電話や携帯音楽プレーヤ等の幅広い用途の機器制御用パネルとして搭載が加速し、今後市場のさらなる伸張が見込まれているシステムです。

そのような状況のなかで、システムの小型化・低コスト化・低消費電力化、および高性能化といった要求が急速に高まっており、タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出結果を判断しシステム制御するマイコンの1チップ化が求められています。

ルネサスでは定評のある汎用16ビットマイコンR8Cにタッチセンサ回路を内蔵したR8C/3xTをラインアップし、システムの小型化、低消費電力化、ノイズ耐性の強化といったお客様のニーズに対応します。

タッチキーマイコン詳細 "静電容量式タッチキーマイコン"

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン R8C/36T-Aグループ タッチ検出回路内蔵:28input。64pinLQFP
ROM64K,96K,128K
R8C/38T-Aグループ タッチ検出回路内蔵:36input。64pinLQFP
ROM64K,96K,128K
R8C/3NTグループ タッチ検出回路内蔵:5input。48pinWPP
ROM48K,64K,96K,128K
R8C/33Tグループ タッチ検出回路内蔵:18input。32pinLQFP
ROM16K,24K,32K
R8C/3JTグループ タッチ検出回路内蔵:22input。40pinHXQFN
ROM16K,24K,32K
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
ツェナーダイオード RKZxxxシリーズ 高ESD, 低容量

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
静電容量方式タッチ検出の基礎 RJJ05B1537-0101
タッチ検出原理と外付け回路の調整 RJJ05B1540-0101
タッチ検出調整フローチャート RJJ05B1539-0103
タッチ検出調整ツールWorkbench説明* -
タッチ検出ソフトウェア構成説明* -
タッチ検出ソフトウェアドライバ説明* -
タッチ検出とAD変換複合動作 RJJ05B1585-0101
タッチ検出の低消費電力対応* -
タッチ検出と電圧検出処理の注意事項 R01AN0341JJ0100
タッチ検出とウォッチドックタイマ処理の注意事項 R01AN0343JJ0100
タッチセンサホイール動作手法* -
パネル面の水膜による影響 RJJ05B1595-0100
アナログマルチプレクサによるタッチch拡張手法* -
PWMによるLED制御とタッチキー開発事例 R01AN0507JJ0100
SCU設定による周波数特性改善* -
インバータノイズによる影響と対策* -
タッチ検出タイミングのランダム化手法* -
Workbench4取扱説明書 RJJ05B1553-0103

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います


関連ボード

名称
型名
R8C/33Tデモボード* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

関連ソフトウェア/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
Workbench4 (感度調整ツール for Windows)* -
サンプルプログラム (R8C/33Tデモボード用)* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください




静電容量式タッチキーマイコン

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top