概要
音声再生は、既に多くの家電製品や産業機器などに搭載され、音声ガイダンスや、効果音の再生などに使用されております。
これら音声再生の市場には、単機能の民生機器やコンパクトな産業機器などにおいて、コストをできるだけ抑えながら、より便利な機能を搭載したいというニーズがあります。また、視覚障害者や高齢者に使い易いようアクセシビリティを向上し、機器のユニバーサルデザインを実現する上でも、音声再生機能は重要な付加機能の1つとして注目されています。
ルネサスでは、音声再生への対応として、高速、省メモリの音声伸張ソフトウェアライブラリを準備しており、小型/安価なR8Cファミリマイコン等に搭載されたPWM信号出力を使うことで、特別な周辺機器を使用せず、今までディスプレイのみだった機器や、ブザー音のお知らせ機能のみであった機器に、音声出力機能を手軽に付加することができ、従来製品との差別化や高機能化を実現できます。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御 マイコン | マイコン | 78K0/Kx2-L | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン |
| 78K0R/Kx3-L | 16 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPU コア、44-144 ピン | ||
| H8/300H Tinyシリーズ | 汎用マイコン | ||
| M16C/Tinyシリーズ | |||
| R8C ファミリ | |||
| RL78ファミリ | |||
| V850ファミリ | |||
| RXファミリ | |||
| 信号増幅 | オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 32Ωスピーカ/ヘッドフォン出力用 |
| 大容量 音声用 メモリ | EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals (2 devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals (4 devices) low capacitance (4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJ シリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチングダイオード | HSB2836/8, HSC/D119 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2 terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| ショットキーダイオード | HRW,RKRシリーズ | 2-3 terminals SMD 小型、低容量、大電流タイプ | |
| オーディオ | デジタルアンプIC | R2A15120FA | 15W×2ch:BTL(リミッタ内蔵) |
| R2A15123FP | 4W×2ch:Single End | ||
| 電子ボリューム | M61545AFP/FP | 2ch内蔵、電源電圧:4.5~15V、2線式シリアルI/F |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連ソフトウェア
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| 音声再生システム | M3S-S2-Tiny(無償) |
| シリアルEEPROMドライバ | 型名なし(無償) |
| ADPCMを用いた音声伸長:ADPCM-SP | 型名なし(無償) |
| ADPCMを用いた音声伸長:ADPCM-SP2 | 型名なし(無償) |
Japan 日本語