GUI (Graphical User Interface) - タッチパネル付LCD搭載製品向 -

概要
GUI (Graphical User Interface)は、タッチパネル付LCDを搭載した製品に2D/3D描画を組み合わせた操作画面を表示させることで、ユーザに魅力的で使い勝手の良い操作性を提供するUIソリューションです。
ルネサスでは、GUI対応として、 LCDコントローラの他、静止画/動画用のIPコアを内蔵した高機能マイコンをご用意しています。ルネサス製制御、表示マイコンとGUI ミドルウェアを組み合わせることで、使い勝手の良いGUIソリューションが実現できます。また、GUIミドルウェアは、画面構成、2D/3Dコンテンツ作成から動作までをPC上で作成・動作確認できる開発環境となっているため、GUIアプリケーション開発の効率化、開発コスト削減にお役立ていただけます。
また、ルネサスでは、GUI ミドルウェア の他にも音声認識/合成、JPEG等、サードパーティ(パートナ)製を含めた各種ミドルウェアをご用意しています。ルネサス製マイコンと各種ミドルで、高機能化する操作パネル向けに様々な付加価値機能を実現するための最適なソリューションとしてご利用いただけます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御、表示マイコン | マイコン | SH7260シリーズ | ディスプレイコントローラ(VDC), 2Dグラフィックス, SDHI, 大容量SRAM内蔵, SH2A-FPU |
| SH7734グループ | ディスプレイコントローラ(DU), 2Dグラフィックス*, USB, SDHI*, GB Ether, SH-4A | ||
| SH7722グループ | ディスプレイコントローラ(LCDC), ビデオI/O, ビデオ画像処理機能, USB, SDHI, SH4AL-DSP(SH7722)/SH-4A(SH7723/SH7724) | ||
| SH7723グループ | |||
| SH7724グループ | |||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| オーディオ | デジタルアンプIC | R2A15120FA | 15Wx2ch:BTL(リミッタ内蔵) |
| R2A15123FP | 4Wx2ch:Single End | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | Zener Diodes | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals (2 devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals (4 devices) low capacitance (4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJシリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| Switching Diodes | HSC/D119, HSB2836/8 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2 terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| Schottky Diodes | HRW, RKRシリーズ | 2-3 terminals SMD 小型、低容量、大電流タイプ |
*:オプション
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| SH7260シリーズ アプリケーションノート サンプルコード | - |
| SH7734グループ アプリケーションノート サンプルコード | - |
| SH7722グループ アプリケーションノート サンプルコード | - |
| SH7723グループ アプリケーションノート サンプルコード | - |
| SH7724グループ アプリケーションノート サンプルコード | - |
関連ソフトウェア
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| 画像(グラフィックス)ミドルウェア | - |
| オーディオミドルウェア | - |
| ファイルシステムミドルウェア | - |
| 通信/音声ミドルウェア | - |
| デバイスドライバ | - |
| パートナー社製 GUI ミドルウェア ** | - |
| パートナー社製 音声認識/合成 ミドルウェア ** | - |
**:お客様の製品仕様に合わせ、最適なパートナー社製品を提案可能です。
関連ボード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| SH7262 CPUボード | |
| SH7263 CPUボード | |
| SH7264 CPUボード | |
| SH7267 CPUボード | |
| オーディオ用オプションボード | |
| グラフィック表示用オプションボード | |
| SH7269 CPUボード*** | R0K572690C000BR |
| SH7269 VDCボード*** | R0K572690B000BR |
| SH7734 リファレンスボード*** | R0P7734C00000RZ |
| SH7722 リファレンスプラットフォーム | |
| SH7723 リファレンスプラットフォーム | |
| SH7724 Linux用プラットフォーム |
***:開発中
Japan 日本語