LCDダイレクトドライブ

概要
LCDダイレクトドライブは、LCDコントローラを使わずに「RX or H8SX + SRAM or SDRAM + LCDパネル」の構成で画像表示が可能なシステムで、家電製品や産業機器向けに、LCDパネル搭載製品をより安価に開発することを可能にします。
ルネサス製品ではJPEG圧縮/伸張、FATファイルシステムのミドルウェアや、無線LANモジュールもサポートしており、システム全体としてのソリューションを提供しております。また、VGAクラスまでのLCDパネルがサポート可能で、タッチパネルを併用する事で簡単な操作パネルが実現できます。
ルネサスマイコンのH8S/2456グループやH8SX/1668Rグループ、RX62Nグループ等は、LCDパネルへの画像データ転送と同時に、CPUによる制御/処理を可能にするEXDMACを搭載しています。このEXDMACを使うことで、内部バスと外部バスをそれぞれ独立に動作させ、LCDコントローラを使わずにLCDパネルを制御することが可能となります。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御 マイコン | マイコン | H8S/2378グループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能 |
| H8S/2427グループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能 | ||
| H8S/2456グループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能, LQFP-144,TLP-145V | ||
| H8SX/1648Gグループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能,BP-176 | ||
| H8SX/1655,1655Mグループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能, LVD/POR(H8SX/1655Mのみ),LQFP-120 | ||
| H8SX/1658R,1658Mグループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能, LVD/POR(H8SX/1658Mのみ), LQFP-120 | ||
| H8SX/1665,1665Mグループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能, LVD/POR(H8SX/1665Mのみ),LQFP-144,LGA-145 | ||
| H8SX/1668R,1668Mグループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能, LVD/POR(H8SX/1668Mのみ), LQFP-144,LFBGA-176 | ||
| RX62N/RX621グループ | 3.3V動作, EXDMAC,各種周辺機能 CAN、USB、Etherの各種コミュニケーションI/Fを有するマイコン LQFP-144,LGA-145,BGA-176 | ||
| マイコン 周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 無線LANモジュール | SA2(YCSCSA2SAA01:ルネサスエレクトロニクス販売(株) 製) | TCP/IPプロトコルスタック搭載無線LAN(IEEE802.11b/g)モジュール |
関連ソフトウェア
|
名称
| 型名 |
|---|---|
| FATファイルシステムミドルウェア (開発キット)(H8SXファミリ) | M3S-F16LBH3K |
| FATファイルシステムミドルウェア (量産ライセンス)(H8SXファミリ) | M3S-F16LBH3S |
| FATファイルシステムミドルウェア (開発キット)(RX600ファミリ) * | R0MRX00FF0110RRC |
| FATファイルシステムミドルウェア (量産ライセンス)(RX600ファミリ) * | R0MRX00FF0140RRC |
| JPEGエンコードライブラリ (H8SXファミリ)* | R0M8100JP0020RRC |
| JPEGデコードライブラリ (H8SXファミリ)* | R0M8100JP0010RRC |
| JPEGデコードライブラリ (RX600ファミリ)* | R0MRX60JP0010RRC |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語