Skip to main content

センサ応用

概要

センサ応用技術は、電化製品をはじめ様々な製品に適用され、製品の高性能化やインテリジェント化になくてはならない技術です。また最近は、周囲の条件をセンスして製品動作をきめ細かく制御して低消費電力化に貢献させる技術としてもエコの観点から大きく注目されており、必要性が高まっています。

多種多様なセンサを使用するシステムには、多くのセンサを制御するため、多チャンネルのA/Dコンバータや、タイマ入力が必要となります。また、センサと連動して動作するモータ等のデバイス制御も不可欠です。

ルネサスでは、これらの多種多様な入出力対応への要求を安価に実現し、フレキシブルな製品構成を実現するために最適なマイコンとして、R8C/3xシリーズをラインアップしています。多機能タイマ、多チャンネルA/Dコンバータを搭載し、低電圧動作も可能にしており、センサ応用技術を搭載する製品には最適です。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン R8C/3xシリーズ 1.8V~5V動作, 16ビットCPU
マイコン周辺 CMOSオペアンプ HA1630xxxシリーズ 低消費電力
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
モータ制御部 パワーMOSFET HAT1xxxR、HAT2xxxR、HAT3xxxR 複合品(Pch+Pch、Nch+Nch、Pch+Nch)
UPA275xGR,UPA277xGR,UPA279xGR
小電力MOSFET RQKxxxxシリーズ、RQJxxxxシリーズ 小型パッケージ品
汎用
サージ吸収
回路保護等
Zener Diodes HZM6.2ZMWA 3 terminals (2 devices)
高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZ6.8Z4MFAKT 5 terminals (4 devices)
low capacitance (4pF)
低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適
RKZxxKG/KJシリーズ 2 terminals SMD
高ESDでサージ吸収用に最適
Switching Diodes HSC/D119, HSB2836/8 2-3 terminals SMD
RKH0145/0160KUシリーズ 2 terminals SMD
高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適
Schottky Diodes HRW, RKRシリーズ 2-3 terminals SMD
小型、低容量、大電流タイプ
センサ 照度センサ PH5502B2NA1 アナログリニア出力
PH5551A2NA1
デジタル出力、I2Cバスインタフェース *1

*1: I2C : Inter-Integrated Circuit

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
型番
Sample application program generator & Organizer Sangoシステム* -
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top