Skip to main content

ZigBee/ IEEE802.15.4MAC 近距離無線通信ネットワーク

概要

ZigBee® / IEEE802.15.4は、低コスト・低消費電力型の近距離無線通信規格で、ユビキタスネットワーク社会の実現に向けて有用なものであり、また近年、エネルギー利用管理の観点からも需要が増大してきています。通信速度は最大250kbps(2.4GHz帯)で、通信距離は数十m、消費電力が小さいので、単三乾電池で数ヶ月から数年稼動させることが可能です。ZigBee / IEEE802.15.4対応は、現在、スマートメータ(メータ自動検針他、応用アプリケーション)、RFリモコン、センサネットワークなど、多種多様なアプリケーションで使用されています。

ルネサスでは、ZigBee / IEEE802.15.4ソリューションとして、近距離無線ネットワーク技術”ZigBee”、”IEEE802.15.4”に必要なハードウェア、関連ソフトウェアをそろえ、お客様のZigBeeまたはIEEE802.15.4応用製品の開発をトータルにサポートしています。

当社のZigBeeソリューションの詳細はをご覧下さい

※ ZigBee は ZigBee Alliance, Inc. の登録商標です。

システムブロック図

※ZigBee は ZigBee Alliance, Inc. の登録商標です。

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン M16C/6Bグループ IEEE802.15.4準拠2.4GHz帯
RFトランシーバ回路内蔵
R8C/3MQグループ
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形

印刷される方は
こちらをご覧ください

 

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top