当社の「µPD78F8058マイコン」は2.4GHz IEEE802.15.4 RF送受信回路を内蔵し、家電用RFリモコン国際規格「Zigbee®RF4CE」に対応した16ビットマイコンです。RFリモコンは、昨今のテレビやBDプレーヤー等のシステム多機能化への要望に答えるため、従来の赤外線リモコンに代わり普及が進んでいます。これはRFリモコンの「AV機器とリモコン間で指向性の無い電波を使用している」、「双方向通信が可能で機器からの応答・情報をリモコン側が利用できる」、「セキュリティ機能を搭載している」等のメリットが、新しい機能提案を可能にするためです。
当社の「µPD78F8058マイクロコントローラ」は、
- 世界トップクラスの低消費電力
- 1.8ボルトでフラッシュメモリの書き換え・消去が可能
- 充実した開発環境の提供(RF4CE SDKについて)
を特長としており、従来外付けだったRF送受信回路の内蔵により、システムの部品点数削減、実装面積削減やコスト低減に大きく貢献します。

µPD78F8058 ブロック図
Japan 日本語