Skip to main content

 

R8C/3MQは、TV、ブルーレイディスクレコーダ、エアコンなどの家電機器向けに、家電用RFリモコンの国際規格ZigBee/RF4CEに対応し、業界トップクラスの低消費電力で指向性のない双方向無線通信を実現する小型フラッシュメモリ内蔵マイコンです。また、双方向無線通信を採用した家電機器に搭載するLSIとして、「低消費電力化」と「省スペース化」を実現しています。

<パッケージ外形図>

R8C3MQ Package

主な特長は以下のとおりです。

新規開発したZigBee/RF4CE対応低消費電力RFトランシーバ回路内蔵

  • 送信時:18mA、受信時:25mAを実現

1.8Vで書き換え/消去が可能なフラッシュメモリとデータフラッシュ内蔵

  • 最大128Kバイトのフラッシュメモリ、7.5KバイトのRAMを内蔵
  • CPU動作時、データの書き換え/消去が可能なBGO(バックグラウンドオペレーション)機能付
    データフラッシュを1Kバイト×4ブロック内蔵

小型パッケージを採用し豊富な機能を1チップに内蔵

  • 6mm角 40ピン小型(HWQFN)パッケージを採用

RF4CE : Radio Frequency for Consumer Electronics

R8C/3MQグループ ブロック図

R8C/3MQグループ ブロック図

R8C/3MQの製品詳細はこちら


End of content

Back To Top