概要
PLCは、電力線を通信媒体とする通信方式です。給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。このため、PLCはスマートグリッドやスマートメータ(AMI)、スマートホームや電気自動車における通信手段として注目されています。
ルネサスは、PLCモデムおよび周辺IOを内蔵した、シングルチップマイコンM16C/6S1(M16Cコア)をご提供します。M16C/6S1は、Yitran社のPLCモデム回路(IT700、IT900)を内蔵しており、最大500kbpsの高速通信を実現するとともに、ノイズ環境下でも優れた通信性能を実現します。
開発ツールとして、評価ボード、データリンク層ライブラリ、サンプルアプリケーションソフトウェアなどもご用意しており、お客様の開発を支援します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メインマイコン | マイコン | M16C/6S1グループ | PLCモデム回路内蔵 |
関連ソフトウェア
|
名称
| 型名 |
|---|---|
| M16C/6S1用データリンク層ライブラリ D3DL* | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
|
名称
| 型名 |
|---|---|
| 電力線通信マイコンM16C/6S1評価キット(日本版) | R0K3036S1DJ01BR |
| 電力線通信マイコンM16C/6S1評価キット(北米/アジア版) | R0K3036S1DU01BR |
Japan 日本語