Skip to main content

PLC(電力線通信)

概要

PLC(電力線通信)は、自動検針(AMR)はもとより、メータを介してさまざまな家庭内機器の制御を実現するユビキタス化・エコ化を推進するスマートメータの通信手段として注目されています。

ルネサスは、ノイズの多い環境下でも優れた通信性能を実現するPLCモデム回路(YITRAN社IT800)、16ビットCPU(M16Cコア)、周辺I/O等を内蔵したシングルチップマイコンM16C/6Sをご提供します。M16C/6Sが内蔵するPLCモデム回路IT800はHome Plug Command & Control仕様のベース技術として採用されました。また、開発ツールとしては、PLC評価ボード、データリンク層およびネットワーク層のソフトウェアライブラリなどもご用意しており、PLCの開発を支援します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン M16C/6Sグループ YITRAN社IT800コア内蔵
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
汎用/サージ
吸収回路保護等
スイッチングダイオード HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
マイコン周辺 リセットIC RNA51957 検出電圧可変
RS232C信号I/F
AC/DC電源
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
PLC マイコンM16C/6S を利用したモデムボードの部品配置・配線レイアウトガイド(2) RJJ05Z0002-0103

 

関連ソフトウェア

名称
ドキュメントNo.
M16C/6S用データリンク層ライブラリ D2DL* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称
型名
M16C/6S評価キット (ARIB版) R0K3306S0D000BR
M16C/6S評価キット (アジア版) R0K3306S0D011BR
M16C/6S評価キット (FCC版) R0K3306S0D010BR

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top