概要
大容量データを高速処理することを要求されるネットワーク機器(Router/Switch等)において、ルネサスのメモリ群は、パケット中継・転送処理に最適なソリューションを提供致します。
ルネサスが提供するメモリ群をお使い頂く事により、システムを容易に構築して頂けます。
ラインアップ:
QDR-SRAM
QDR(Quad Data Rate)SRAM は、高機能のネットワークシステム用に開発された製品群です。 QDRファミリーは、QDRコンソーシアムによって規格化された製品です。
Network SRAM
Network SRAMは、ZBT™と互換であり、JEDEC標準パッケージを採用しております。現在×36ビットワイドバス品を100ピンTQFPにてサポート中。
TCAM
TCAMは、ネットワーク機器への応用向けに、メモリセルに「0」、「1」に加え「ドントケア」の3つの状態をデータとして格納した検索用メモリです。業界トップレベルの高速検索を実現した20Mビット容量のStandard TCAM「R8A20410BG」を製品化いたしました。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
QDR™-II / DDR-II SRAM ラインアップ
| 容量(ビット) |
36M / 72M
|
||||
| タイプ |
QDR™-II
|
DDR-II
|
|||
| 機 能 |
2Word Burst
|
4Word Burst
|
2Word Burst(SIO/CIO)
|
4Word Burst(CIO)
|
|
| 電源電圧 | VDD |
1.7V~1.9V
|
|||
| VDDQ |
1.4V~VDD
|
||||
| インタフェース |
HSTL
|
||||
| ビット構成 |
x9 / x18 / x36
|
||||
| レイテンシ |
1.5
|
||||
| 動作周波数[MHz] |
167 / 200 / 250
|
200 / 250 / 300 / 333
|
|||
| 転送速度[Mbps] |
333 / 400 / 500
|
400 / 500 / 600 / 666
|
|||
| サイクル時間[ns] |
6.0 / 5.0 / 4.0
|
5.0 / 4.0 / 3.3 / 3.0
|
|||
| JTAG |
Limited function of IEEE 1149.1
|
||||
| パッケージ |
165ball MAP-BGA(15×17mm)
|
||||
QDR™-II+ / DDR-II+ SRAM ラインアップ
| 容量(ビット) |
72M
|
||||
| タイプ |
QDR™-II+
|
DDR-III+
|
|||
| 機 能 |
2Word Burst
|
2Word Burst(SIO/CIO)
|
4Word Burst(CIO)
|
||
| 電源電圧 | VDD |
1.7V~1.9V
|
|||
| VDDQ |
1.4V~VDD
|
||||
| インタフェース |
HSTL
|
||||
| ビット構成 |
x9 / x18 / x36
|
||||
| レイテンシ |
2.0または2.5
|
||||
| 動作周波数[MHz] |
300 / 333 / 375 / 400 / 450 / 500 / 533
|
||||
| 転送速度[Mbps] |
600 / 666 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1066
|
||||
| サイクル時間[ns] |
3.3 / 3.0 / 2.7 / 2.5 / 2.2 / 2.0 / 1.9
|
||||
| JTAG |
Limited function of IEEE 1149.1
|
||||
| パッケージ |
165ball MAP-BGA(15mm×17mm)
|
||||
| On Dietermination |
本デバイスは入力ターミネーション抵抗を内蔵しています。ZQピンに接続
されるRQにより入力ターミネーション抵抗値をお客様で調整できます。 (ODTピンで選択) 105Ω<Rtt <150Ωまたは52Ω<Rtt <105Ω |
||||
Network SRAM ラインアップ
| 容量(ビット) |
18M
|
|
| 型 名 |
M5M5V5A36GP
|
M5M5V5636GP
|
| ビット構成 |
512K×36
|
|
| パッケージ |
100ピンTQFP(16mm×22mm)
|
100ピンTQFP(16mm×22mm)
|
| 電源電圧 |
3.3V
|
3.3V / 2.5V
|
| 動作周波数[MHz] |
100MHz(クロックアクセス時間 8.5ns)
|
167MHz
|
| 機 能 |
Late Write and Flow-Through Read
|
Double Late Write and Pipeline Read
|
Japan 日本語