概要
Bluetooth®ワイヤレス技術は、近距離無線通信を実現する技術です。通常のリモコン技術と異なり、通信する機器間に障害物がある場合でも通信でき、常時接続で使用したい場合の用途に適しています。Bluetoothは、携帯電話のイヤホン、携帯デジタル音楽プレーヤのヘッドホン、自動車でのハンズフリー通話、プリンタやデジタルフォトフレームにPC を使わずに画像を直接送るなど、様々なシーンに活用されており、ネットワーク機能を備えたデジタル機器にはサポートの欠かせない通信技術となっています。
ルネサスではHost Controller Interface(HCI)をインタフェースとした Bluetoothモジュールを使用し、ルネサスマイコンでBluetoothアプリケーションを開発いただくためのソリューションを提供しています。
マイコンとしてはSH、M16C、H8S、RXなど、無線機器に欠かせない低消費電力化に対応したマイコンをご用意し、お客様のシステムに最適なマイコンを選択いただくことが可能です。
※ Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc., U.S.A.の登録商標です。
ルネサス エレクトロニクスは、使用許諾を受けています。
システムブロック図
Bluetooth応用製品

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御用マイコン | マイコン | SH7261グループ | 120MHz 144pinLQFP ROMless, RAM 32KB, SSI, I2Cバスインタフェース *1, SCIF |
| SH7262グループ | 144MHz 176pinQFP ROMless, RAM 1088KB, USB2.0Host or Function,SSI, NANDフラッシュインタフェース, SDHI *3, I2Cバスインタフェース *1, VDC3, SRC *2, SCIF | ||
| SH7263グループ | 200MHz 240pinQFP ROMless, RAM80KB, USB2.0Host or Function,SSI, NANDフラッシュインタフェース, SDHI *3, I2Cバスインタフェース *1, SRC *2, SCIF, LCDC *4 | ||
| SH7264グループ | 144MHz 208pinQFP ROMless, RAM 1088KB, USB2.0Host or Function,SSI ,NANDフラッシュインタフェース, SDHI *3, I2Cバスインタフェース *1, VDC3, SRC *2, SCIF | ||
| SH7265グループ | 200MHz 272pinBGA ROMless, RAM 96KB, USB2.0Host or Function,SSI ,NANDフラッシュインタフェース, SDHI *3, I2Cバスインタフェース *1, SRC *2, SCIF, ATAPI *5 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2: SRC: Sampling Rate Converter
*3: SDHI: SD Host Interface
*4: LCDC: Liquid Crystal Display Control
*5: ATAPI: AT Attachment Packet Interface
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| SH7263CPUボード | R0K572630D001BR |
| SH7264CPUボード | M3A-HS64G50 |
| オーディオ用オプションボード | M3A-HS64G01 |
関連ミドルウェア
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| Bluetooth Host STACK * | - |
| サウンドミドルウェア(MP3, AAC, WMA) | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語