Skip to main content

汎用インバータ

概要

汎用インバータは、モータの回転数などを高精度に制御する可変速装置であり、建設機械、食料加工機械、搬送機械、印刷機械、ファン、ポンプなど、産業機器に幅広く使用されています。近年の動向としては、機器の高性能化・小型化、さらに普及につれてリモートコントロールするためのEthernetやUSBなどのインタフェースも多様化しています。また、インバータ技術は民生・産業分野の省エネ基盤技術としても幅広く利用されています。

ルネサスでは、この様な動向に対応するため、タイマや割り込みコントローラ、Ethernet 、USB、シリアルインタフェースなど様々な周辺機能を搭載し、インバータ制御に最適なマイコンとしてSH-2、SH-2A、V850シリーズなどを用意しております。また制御用トライアック、IGBTなどもご用意し、高機能/高性能化、低消費電力化、さらにコスト削減のご要望にお応えします。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン SH7216 三相PWM*1 タイマ、5V動作、A/D強化
SH7280. SH7211
RX62T 高機能PWM*1タイマ 2unit × 16bit
高速12bit AD
V850E/MA3 ハイエンド汎用32bitマイコン、PWMタイマ9ch
V850E2/ME3 ハイエンド汎用32bitマイコン、PWMタイマ8ch
V850E2/ML4 ハイエンド汎用32bitマイコン
PWM*1タイマ 2unit × 16bit
マイコン周辺 SRAM R1LVxxxxxシリーズ 低消費電力、広温度保証
リセットIC RNA5195x 検出電圧可変
センサ出力 オペアンプ
コンパレータ
HA1630シリーズ 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ
低消費電力
HA1631シリーズ
UPC358GR-9LG デュアル単電源オペアンプ、低消費電力
UPC4570GR-9LG デュアル広帯域オペアンプ
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り) 面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
RKZxxKGシリーズ 2端子面付け外形
高ESDサージ吸収用に最適
スイッチングダイオード HSU119 / HSC119 2端子面付け外形
HSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキーダイオード HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103A、RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
メインモータ EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *2
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *3
インバータ IGBT RJH60D2シリーズ * 負荷短絡耐量必須
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9305 / PS9306 (6p-SDIP) NEW
PS9308 (6p-SDIP) NEW
PS9505 / PS9506 (8p-DIP)NEW
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力 / 2.0A出力 / 2.5A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV/us)
トライアック制御用 汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
信号伝送用 高速フォトカプラ PS9113 (5p-SOP)
PS9117A (5p-SOP)
PS9817A-1,PS9817A-2 (8p-SOP)
1Mbps、オープンコレクタ出力、低回路電流
10Mbps、オープンコレクタ出力、低回路電流
10Mbps (PS9817A-2は2回路入り)
電源 PFC PFC IC R2A20112, 117, 118A, 132 臨界モードインタリーブ
R2A20114 連続モードインターリーブ
IGBT RJH60Fx/608xBシリーズ 高速スイッチング 導通損失低減
突入電流防止回路 トライアック BCRシリーズ 面実装外形 ( LDPAK(S)-(1) )
非絶縁外形 (TO-220)
絶縁外形 (TO-220F, TO-220FL)
*1 PWM : Pulse Width Modulation
*2 I2C : Inter-Integrated Circuit
*3 SPI : Serial Peripheral Interface
* : 開発中

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
R2A20112アプリケーションノート* -
R2A20115アプリケーションノート* -
R2A20117アプリケーションノート* -
R2A20118Aアプリケーションノート* -
R2A20132アプリケーションノート* -
SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 RJJ06B0603-0100
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います


関連ボード

名称 型名
R2A20112評価ボード* -
R2A20115評価ボード* -
R2A20117評価ボード* -
R2A20118A評価ボード* -
R2A20132評価ボード* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top