Skip to main content

水道メータ

概要

スマートグリッド対応の世界的な動きの中で、電力メータ以外に水道メータも電子化が進んでいます。

日本国内の電子式水道メータは、8年間の交換期限が計量法で定められており、その間、電池を交換せずに動作し続ける必要があります。そのため、水道メータに使用されるマイコンには、非常に低消費電力で、かつ低電圧まで動作することが要求されます。

ルネサスのマイコン78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズは、待機時の動作電流を極限まで低減しており、また、幅広い電圧範囲で動作します。LCD駆動用端子数の割合が多いため、LCDパネルを搭載する応用製品では小型のパッケージ使用が可能となり、メータの小型化も実現できます。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチングダイオード HSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキーダイオード HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)
I/O部 MOS FET HAT1094C,HAT1095C 低電圧(1.8V)駆動、CMFPAK-6
HAT2205C,HAT2206C 低電圧(1.8V)駆動、CMFPAK-6
RQJ0203WGDQA,RQJ0202VGDQA 低電圧(2.5V)駆動、MPAK
RQK0203SGDQA,RQK0204TGDQA 低電圧(2.5V)駆動、MPAK
μPA1917, μPA1919 低電圧(1.8V)駆動、SC-95

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top