Skip to main content

電力メータ(三相)

概要

電力メータは、開発途上国では盗電対策のため、先進国では自動検針(AMR)対応のため、電子化が急速に進んでいます。近年では省エネ、エコ化が進み、地域でエネルギーを効率的に使用するスマートグリッドを実現するために、メータを介してさまざまな家庭内機器の制御を実現するスマートメータの普及が各地拡大しています。電力メータが家庭の通信ゲートウェイになりつつあり、高性能、高機能化が進んできています。

電力メータは、工場から現地での据付完了まで、内蔵の電池で動作する必要があり、リアルタイムクロック(RTC)だけで動作する際の低消費電力化が重要になります。また、AMR対応、検針のための赤外線通信、プリペイドカード間との通信対応のため、それぞれにUART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)が必要になります。

ルネサスのマイコンラインアップの中でも78K0R/Lx3、M16C/60シリーズは、三相メータで要求される高性能、大容量メモリ、低消費電力に対応します。UARTを複数チャネル内蔵することにより、スマートメータで必要な各種通信方式に対応し、内蔵のRTCにより低消費電力を実現します。更にオンチップオシレータ(OCO) 、ウォッチドッグタイマ(WDT) を内蔵することにより、外付け部品を低減、コストダウンを実現します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0R/Lx3 16ビットマイコン、LCD制御
M16C/60シリーズ 高性能、大容量目メモリ、低消費電力
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZUシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチングダイオードHSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキーダイオード HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103A、RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
電源 シリーズレギュレータ HA178L05A 100mA,5V出力品 TO-92MOD外形
RS485信号I/F 汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
汎用高速フォトカプラ PS2513-1
PS2514-1
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
PS2513-1:10kbps向けに最適
PS2514-1:20kpbs向けに最適

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top