概要
電力メータは、開発途上国では盗電対策のため、先進国では自動検針(AMR)対応のため、電子化が急速に進んでいます。近年では省エネ、エコ化が進み、地域でエネルギーを効率的に使用するスマートグリッドを実現するために、メータを介してさまざまな家庭内機器の制御を実現するスマートメータの普及が各地拡大しています。電力メータが家庭の通信ゲートウェイになりつつあり、高性能、高機能化が進んできています。
電力メータは、工場から現地での据付完了まで、内蔵の電池で動作する必要があり、リアルタイムクロック(RTC)だけで動作する際の低消費電力化が重要になります。また、AMR対応、検針のための赤外線通信、プリペイドカード間との通信対応のため、それぞれにUART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)が必要になります。
ルネサスのマイコンラインアップの中でも78K0R/Lx3、R8C/Lxシリーズは、UARTを3チャネル内蔵することにより、スマートメータで必要な各種通信方式に対応し、内蔵のRTCにより、低消費電力を実現します。また大容量メモリにより、スマートメータの高機能化に対応します。更にオンチップオシレータ(OCO) 、ウォッチドッグタイマ(WDT)、LCD駆動制御回路を内蔵することにより、外付け部品を低減し、コストダウンを実現します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0R/Lx3 | 16ビットマイコン、LCD制御 |
| R8C/Lxシリーズ | LCDドライバ内蔵、低消費電力 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZUシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチングダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| HRV103A、RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 電源 | シリーズレギュレータ | HA178L05A | 100mA,5V出力品 TO-92MOD外形 |
| RS485信号I/F | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| 汎用高速フォトカプラ | PS2513-1 PS2514-1 | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP PS2513-1:10kbps向けに最適 PS2514-1:20kpbs向けに最適 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
Japan 日本語