概要
ガスメータは、ガスの使用量を計測するだけでなく、異常状態を検出して異常時にガス供給を停止させることで、ガス漏れ事故を未然に防止する役割も担っています。そのため、ガスメータに搭載されるマイコンは、各種センサとの接続機能が必要であり、また常時稼働し続けるために低消費電力動作や高信頼性も求められます。
また、日本国内のガスメータは、計量法により10年間で交換することが義務付けられており、少なくともこの期間はバッテリーライフを維持できることが必須です。そのため、ガスメータ用マイコンは、非常に小さい消費電流で動作する必要があります。
ルネサスのマイコンR8C/Lxシリーズ、μPD780958は、極めて低消費電流での動作を実現させ、さらに安全性の高いウォッチドッグタイマ(WDT)や、発振異常が起こりにくい内蔵発振回路も搭載してマイコンのフェイルセーフ機能を向上させているので、安定動作・高信頼性が求められるガスメータ開発に最適です。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0/Lx3 | LCDドライバ内蔵、低消費電力 |
| R8C/Lxシリーズ | |||
| UPD780958 | 8ビットマスクROMマイコン、メータ制御専用 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZU/HZCシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチングダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| RKR0202AQE | 3端子面付け外形(低VF) | ||
| I/O部 | MOS FET | HAT1094C,HAT1095C | 低電圧(1.8V)駆動、CMFPAK-6 |
| HAT2205C,HAT2206C | 低電圧(1.8V)駆動、CMFPAK-6 | ||
| RQJ0203WGDQA,RQJ0202VGDQA | 低電圧(2.5V)駆動、MPAK | ||
| RQK0203SGDQA,RQK0204TGDQA | 低電圧(2.5V)駆動、MPAK | ||
| μPA1917, μPA1919 | 低電圧(1.8V)駆動、SC-95 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
Japan 日本語