概要
電子はかりは、正確で素早い重量測定が可能なため、キッチンスケーラや体重計などで広く採用されております。
構造的には、ブリッジ構成の歪みゲージを金属体に接着したロードセルを荷重センサとして用います。このセンサの出力電圧は非常に小さいため、オペアンプにより増幅してマイコンのA/Dコンバータに入力します。
ルネサスではこのシステム設計に最適なマイコンとして、精密計量を要する場合は高精度14ビット⊿∑A/Dコンバータを内蔵したH8/38086Rグループ、小型で廉価なモデルを設計する場合はLCD内蔵の78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズなど、お客様のニーズに合わせたマイコンをお勧めいたします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0/Lx3 | LCDドライバ内蔵、低消費電力 |
| H8/38086Rグループ | |||
| R8C/Lxシリーズ | |||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 設定保存用 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 設定保存用 | ||
| SRAM | R1LVxxxxxシリーズ | 低消費電力、広温度保証 | |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZLxxZ4シリーズ, RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ | ||
| スイッチングダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | |
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | ||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
Japan 日本語