Skip to main content

水道メータ/温水メータ/ガスメータ/プリペイドメータ(WM、HWM、GM、PPM)

水道メータ/温水メータ/ガスメータ/プリペイドメータ(WM、HWM、GM、PPM)

概要

簡易的な温水メータおよびガスメータは、機械式流量計と流量データを表示するディスプレイで構成されます。
プリペイドユニット対応の場合は内蔵型電動バルブと連動し、課金超時に供給をストップします。更にこの場合は電池による長時間駆動が求められます。
このページでは、LCDコントローラを内蔵した超低電圧動作の8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
流量管理 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0/Kx2-L 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン
78K0/Lx3 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-80 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top