Skip to main content

熱量計(HM)

概要

熱量計は、各種熱源設備の熱量管理・課金証明に必須のユニットです。
水温と水流量を検知して積算熱量を計測する基本機能に加え、瞬時熱量・流量など検定外の各種データ表示や、中央制御装置との有線/無線通信機能など、様々な付加機能が求められます。 このページでは、水温測定用A/Dコンバータ、各種通信用シリアルインタフェース、データ表示用LCDコントローラなど、熱量計に必要な機能を備えた、低消費電力8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
流量管理 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0/Kx2-L 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン
78K0/Lx3 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-100 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top