Skip to main content

ヒーティングコストメータ(HCM)

概要

熱供給事業者が変動費(ガス・電気・水道代など)を徴収するため、熱量計など各種メータからデータを受信し、更に実温度を測定して熱の消費量を表示するユニットです。
熱消費量を表示するディスプレイ、温度センサ、通信用各種インタフェースに加え、電池による長時間駆動を要する場合は超低消費電力駆動が求められます。
このページでは、これら機能を備え、かつ圧倒的な低消費電力を誇る8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0/Kx2-L 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン
78K0/Lx3 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-100 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top