Skip to main content

動体センサ(MD)

概要

モーションセンサは、赤外線センサで人体が発する熱を感知し、照明を点灯させる等のシステムと用いられるユニットです。モーションセンサ自身に照明制御機能を持たせる場合と、中央制御盤に信号を伝え照明処理を委ねる場合とがあります。
このページでは、赤外線センサインタフェース用A/Dコンバータなど、必要とする機能を備えた8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
センサ管理 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0/Kx2-L 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top