Skip to main content

電子タイマ(ET)

概要

電子タイマは、設定時刻に合わせて照明システムの自動制御を行うユニットです。中央制御盤を介して多地点接続やリモート操作を実行することもあります。
このページでは、照明機器制御用の高電流出力機能や中央制御盤との通信用にシリアルインタフェースを備えた8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
照明管理 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0/Kx2-L 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン
78K0/Lx3 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-80 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top