概要
非常用照明制御は、AC電源に障害が発生した場合、瞬時に通常モードから非常モードに切り替え、非常用電源から非常灯へ電源供給します。AC電源と環境光の検知、非常灯への電源供給制御が基本機能ですが、中央制御盤への通知を要する場合もあります。
このページでは、電源・環境光検知用A/Dコンバータなど、必要とする機能を備えた8/16ビットマイコンをご紹介しています。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム管理 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン |
| 78K0/Kx2-L | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48ピン | ||
| 78K0/Lx3 | 8 ビットAll Flash マイコン、セグメント表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-80 ピン | ||
| 78K0S/Kx1+ | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ |
Japan 日本語