概要
電子バラストは、蛍光灯を点灯させるときに必要な高電圧発生器と、点灯状態を安定持続させるための制御システムを併せたものです。多段階調光機能を有するものもあります。
従来のバラストは、多数のディスクリートで構成されていましたが、省エネ運転へのニーズが高まるにつれ、マイコンに置き換えられつつあります。更に大規模な照明システムになると、照明は、DALI (Digitally Addressable Lighting Interface)等の通信バスより、リモート制御されることがあります。
このページでは、インバータ制御に古くから実績がある8ビットマイコンをご紹介しています。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| インバータ制御 | マイコン | 78K0/Ix2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/発振回路など豊富な周辺機能内蔵、40 MHz 動作による高精度PWM 出力、ハーフブリッジ/ PFC 制御に対応、16-30 ピン |
Japan 日本語