Skip to main content

中央制御盤(CCP)

概要

中央制御盤は、照明システムを集中監視・制御するユニットです。各種センサの接続、照明器制御、操作用キーボード、ステータス表示用ディスプレイ、リモコン用赤外線インタフェースなどが付属しています。大規模なビル管理システムになると、防火・セキュリティシステムと連動する場合があります。
このページでは、様々な規模に最適な制御システム用組込マイコンとして、16、32ビット・マイコンをご紹介しています。GUIによるグラフィカルな操作パネルをご設計の方はハイエンド32ビット・マイコンV850をご検討下さい。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
パネル管理 マイコン 78K0R/Lx3 16ビットAll Flashマイコン、セグメントLCD表示/リセット/内蔵発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、80-128ピン
M16C/63グループ
M16C/64Aグループ
M16C/65グループ
タイマ、5V動作、16ビットCPU
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ
SuperH RISC engine ファミリ 各種の応用分野/機器向けに開発されたCPUコア、豊富な周辺機能を内蔵
V850ES/Jx3-E 32ビットAll Flashマイコン、Ethernet機能、CAN、USBなど豊富な周辺機能を内蔵、128-144ピン

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top