概要
ブラインド制御機能は、昼夜や季節で変化する採光条件に合わせ、ブラインドの位置や動きを制御して室内の光量を調節します。システムによっては、赤外線リモコン操作対応、更なる省エネ運転のために空調設備との連携、振動センサを追加して強風を感知しブラインドを守る機能も追加されます。
このページでは、センサ用A/Dコンバータ、設定表示用LCDコントローラなど、必要とする機能を備えた8/16ビット・マイコンをご紹介しています。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン |
| 78K0/Kx2-L | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン | ||
| 78K0/Lx3 | 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-80 ピン | ||
| 78K0S/Kx1+ | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ |
Japan 日本語