ソーラ制御ユニット(SCU)

概要
セントラルヒーティングシステムを補完するもう一つの温水加熱源として、太陽熱で加熱された温水を供給する装置を制御するユニットです。
太陽熱で加熱した温水の移送を最適化し、給湯システムの温度監視、温水バルブやポンプの制御を行いますが、システムの規模によって、求められる機能・性能は様々です。
これらを制御する当社のマイコンは、ローエンドの8ビットからハイエンドの32ビットまで、お客様のニーズを満たす豊富なラインナップを誇ります。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン |
| 78K0R/Kx3, Kx3-L | 16 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPU コア、44-144 ピン | ||
| 78K0S/Kx1+ | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン | ||
| M16C/63グループ、 M16C/64Aグループ、 M16C/65グループ | タイマ、5V動作、16ビットCPU | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ | ||
| SuperH RISC engine ファミリ | 各種の応用分野/機器向けに開発されたCPUコア、豊富な周辺機能を内蔵 | ||
| V850ES/Hx3 | 32ビットAll Flashマイコン、動作電圧3.5-5.5V、豊富な周辺機能を内蔵、64-144ピン |
Japan 日本語