Skip to main content

ホットウォーターディスペンサ(HWD)

概要

離れたメインシステムから制御され、温度調節された温水を素早く供給する装置です。加熱器と水の流速を調節し、調節された温度のお湯を供給します。
このページでは、水温・流速・加熱器の監視および制御機能、LCDパネルへの設定表示機能、リモコン制御といった機能を持たせるのに最適な8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top