概要
現在のエアコンは、シンプルな冷暖房機能のみならず、室外コンプレッサ制御・冷媒循環・送風・風向調節など、大小多くのモータを無駄なく効率的に制御して省エネ運転を行うことが求められています。
当社のマイコンはモータ制御分野で古くからの歴史と実績を誇ります。制御させるモーターに応じ、8ビットから32ビットまでモーター制御用マイコンの豊富なラインナップから、最適な商品を選択できます。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | 3803Hグループ、 3803Lグループ | タイマ、5V動作 |
| 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン | ||
| 78K0R/Ix3 | 16 ビットAll Flash マイコン、3 相モータ制御タイマ:1 ch、20 MHz 動作、30-64 ピン | ||
| M16C/63グループ、 M16C/64Aグループ、 M16C/65グループ | タイマ、5V動作、16ビットCPU | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ | ||
| SH7149グループ | 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 | ||
| µPD78F071x | 20MHz動作の8ビット・マイコン。モータ制御専用ハードウェアを内蔵。 | ||
| V850ES/IE2 | 32 ビットAll Flash マイコン、3 相モータ制御タイマ:1 ch、20 MHz 動作、64 ピン | ||
| V850E/Ix3 | 32 ビットAll Flash マイコン、3 相モータ制御タイマ:2 ch、64 MHz 動作、80/100 ピン |
Japan 日本語