テレビドアホン

概要
テレビドアホンは、来訪者を映像にて応対前に確認できることから、防犯意識の高まりとともに急速に普及しつつあります。また、製品の高機能化が進み、ワイヤレスの端末子機での応答・モニタリングや、各種センサのモニタリング、家のテレビや外出先の携帯電話からの来訪者確認などネットワークに対応した製品などが発売されています。また、最新機種では親機にタッチパネルを採用にしたり、広角のレンズを装備したり、留守時の来訪者の画像が確認できたり、着信前の画像をさかのぼって再生できたりとますます多機能になっています。
ルネサスでは、これらの機能を実現するため、静止画/動画用のIPコアを内蔵し、LCDディスプレイを直接制御可能な高機能マイコンSH-MobileRシリーズをご用意。また、タッチパネル制御用には、タッチ検出回路を内蔵したマイコンR8C/3xTシリーズもご用意しています。
また電源制御用マイコンなどその他のマイコンについても、ルネサスは豊富なラインアップをご用意しています。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 親機本体 | 制御、表示マイコン | SH-MobileR | LCDC, ビデオI/O, ビデオ画像処理機能, USB, SDHI,SH4AL-DSP(SH-MobileR) /SH4A(SH-MobileR2/SH-MobileR2R) |
| SH-MobileR2 | |||
| SH-MobileR2R | |||
| タッチパネルマイコン | R8C/33Tグループ | タッチ検出回路内蔵。40pinQFP ROM16K,24K,32K | |
| R8C/3JTグループ | タッチ検出回路内蔵。32pinQFN ROM16K,24K,32K | ||
| 玄関子機 | 制御マイコン | SH-MobileR | LCDC, ビデオI/O, ビデオ画像処理機能, USB, SDHI,SH4AL-DSP(SH-MobileR) /SH4A(SH-MobileR2/SH-MobileR2R) |
| SH-MobileR2 | |||
| SH-MobileR2R | |||
| 電源制御マイコン | 78K0S/Kx1+ | 8ビットAll Flashマイコン、10-30ピン | |
| R8C/3xCシリーズ | タイマ、5V動作、小型パッケージ | ||
| 端末子機 | 制御、表示マイコン | SH-MobileR | LCDC, ビデオI/O, ビデオ画像処理機能, USB, SDHI,SH4AL-DSP(SH-MobileR) /SH4A(SH-MobileR2/SH-MobileR2R) |
| SH-MobileR2 | |||
| SH-MobileR2R | |||
| 汎用サージ吸収回路 保護等 | Zener Diodes | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals (2 devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals (4 devices) low capacitance (4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJ シリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| Switching Diodes | HSC/D119, HSB2836/8 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2 terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| Schottky Diodes | HRW, RKRシリーズ | 2-3 terminals SMD 小型、低容量、大電流タイプ |
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| R8C/33Tグループ タッチ検出原理と外付け回路の調整 | RJJ05B1540-0101 |
関連ソフトウェア
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| 動画像ミドルウェア MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264 | - |
| 動画再生/記録ミドルウェア | - |
| 2D/3Dグラフィックスライブラリ | - |
| 音声コーデック | - |
| 音響エコーキャンセラ | - |
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| SH-MobileR リファレンスプラットフォーム | R0P7722TH001ARK |
| SuperH Linux用プラットフォーム(SH-MobileR2R) | R0P7724LC0021RL |
Japan 日本語